(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นี่คือ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ฐานรอง/แผ่นรอง 5 พอร์ตเชื่อมต่อ แบบติดตั้งบน ตัวเครื่อง ขนาดกะทัดรัดพร้อม วาล์วปีกผีเสื้อ สำหรับ VQZ2000
แหวนร้อยสาย (G)
ตำแหน่ง จำนวนโซลีนอยด์ | รหัสสินค้า | ลักษณะ อัตราการไหล | เวลาตอบสนอง ms^*1) | ^*2) น้ำหนัก ก. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1→4/2 (P→A/B) | 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) | มาตรฐาน: 0.35W | ความดัน: 0.9W | AC | |||||||||
C [dm³/ (s*บาร์)] | b | ประวัติย่อ | C [dm³/ (s*บาร์)] | b | ประวัติย่อ | ||||||||
2- ตำแหน่ง | ชนิดเดี่ยว | ซีล โลหะ (ไม่มีคันเร่ง) | VQZ2150-□-C | 0.74 | 0.19 | 0.17 | 0.63 | 0.19 | 0.16 | 16 หรือน้อยกว่า | 15 หรือน้อยกว่า | 29 หรือน้อยกว่า | 40 |
ยางซีล (ไม่มีคันเร่ง) | VQZ2151-□-C | 1.2 | 0.17 | 0.26 | 1.0 | 0.20 | 0.24 | 20 หรือน้อยกว่า | 20 หรือน้อยกว่า | 36 หรือน้อยกว่า | |||
ยางซีล (พร้อมคันเร่ง) | VQZ2151S-□-C | 1.2 | 0.13 | 0.27 | 0.40 | 0.25 | 0.10 | 20 หรือน้อยกว่า | 20 หรือน้อยกว่า | 36 หรือน้อยกว่า | 44 | ||
ชนิดคู่ | ซีล โลหะ (ไม่มีคันเร่ง) | VQZ2250-□-C | 0.74 | 0.19 | 0.17 | 0.63 | 0.19 | 0.16 | 10 หรือน้อยกว่า | 13 หรือน้อยกว่า | 13 หรือน้อยกว่า | 54 | |
ยางซีล (ไม่มีคันเร่ง) | VQZ2251-□-C | 1.2 | 0.17 | 0.26 | 1.0 | 0.20 | 0.24 | 15 หรือน้อยกว่า | 20 หรือน้อยกว่า | 20 หรือน้อยกว่า | |||
ยางซีล (พร้อมคันเร่ง) | VQZ2251S-□-C | 1.2 | 0.13 | 0.27 | 0.40 | 0.25 | 0.10 | 15 หรือน้อยกว่า | 20 หรือน้อยกว่า | 20 หรือน้อยกว่า | 58 | ||
3 ตำแหน่ง | ศูนย์ปิด | ซีล โลหะ (ไม่มีคันเร่ง) | VQZ2350-□-C | 0.47 | 0.23 | 0.11 | 0.41 | 0.28 | 0.10 | 25 หรือน้อยกว่า | 26 หรือน้อยกว่า | 40 หรือน้อยกว่า | 54 |
ยางซีล (ไม่มีคันเร่ง) | VQZ2351-□-C | 0.53 | 0.42 | 0.15 | 0.62 | 0.31 | 0.16 | 30 หรือน้อยกว่า | 33 หรือน้อยกว่า | 47 หรือน้อยกว่า | |||
ยางซีล (พร้อมคันเร่ง) | VQZ2351S-□-C | 0.59 | 0.33 | 0.15 | 0.35 | 0.28 | 0.09 | 30 หรือน้อยกว่า | 33 หรือน้อยกว่า | 47 หรือน้อยกว่า | 58 | ||
ศูนย์ไอเสีย | ซีล โลหะ (ไม่มีคันเร่ง) | VQZ2450-□-C | 0.50 | 0.29 | 0.12 | 0.65 | 0.13 | 0.15 | 25 หรือน้อยกว่า | 26 หรือน้อยกว่า | 40 หรือน้อยกว่า | 54 | |
ยางซีล (ไม่มีคันเร่ง) | VQZ2451-□-C | 0.53 | 0.42 | 0.15 | 1.1 | 0.16 | 0.24 | 30 หรือน้อยกว่า | 33 หรือน้อยกว่า | 47 หรือน้อยกว่า | |||
ยางซีล (พร้อมคันเร่ง) | VQZ2451S-□-C | 0.53 | 0.34 | 0.13 | 0.42 | 0.35 | 0.10 | 30 หรือน้อยกว่า | 33 หรือน้อยกว่า | 47 หรือน้อยกว่า | 58 |
*1) ด้วยตัวป้องกันแรงดันไฟ/ไฟกระชากตามมาตรฐาน JIS B 8375-1981 (ค่า เมื่อใช้อากาศบริสุทธิ์) ค่า เวลาตอบสนองจะแตกต่างกันไปตาม ความดัน และคุณภาพอากาศ ค่าสำหรับประเภทคู่คือเมื่อเปิด
*2: น้ำหนักไม่รวม แผ่นเพลท ย่อย
รหัสสินค้า |
---|
VQZ2251S-5L1-C |
VQZ2251S-5LJ1-C |
VQZ2251S-5LO1-C |
VQZ2251S-5M1-C |
VQZ2251S-5MO1-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | จำนวนโซลินอยด์ | ทิศทางการติดตั้ง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ขนาดเกลียวของท่อ | ระดับ ความดัน (MPa) | ประเภท ซีล | ค่า CV | รายการลวดไฟฟ้า | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | สเปค วาล์วปีกผีเสื้อ | ประเภทของการดำเนินงานด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,408.05 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | สอง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | ป้องกันลื่นหลุด เอง | - | 0.1 ถึง 0.7 | ซีล อ่อน | 0.27 | - | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | รวม | พร้อม บุชชิ่ง ไม่ล็อค (เครื่องมือ ที่จำเป็น) | ||
฿ 2,408.05 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | สอง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | ป้องกันลื่นหลุด เอง | - | 0.1 ถึง 0.7 | ซีล อ่อน | 0.27 | - | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | รวม | พร้อม บุชชิ่ง ไม่ล็อค (เครื่องมือ ที่จำเป็น) | ||
฿ 2,329.00 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | สอง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | ป้องกันลื่นหลุด เอง | - | 0.1 ถึง 0.7 | ซีล อ่อน | 0.27 | - | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | รวม | พร้อม บุชชิ่ง ไม่ล็อค (เครื่องมือ ที่จำเป็น) | ||
฿ 2,408.05 | SMC VQZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | สอง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | ป้องกันลื่นหลุด เอง | - | 0.1 ถึง 0.7 | ซีล อ่อน | 0.27 | - | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | รวม | พร้อม บุชชิ่ง ไม่ล็อค (เครื่องมือ ที่จำเป็น) | ||
฿ 2,329.00 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | สอง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | ป้องกันลื่นหลุด เอง | - | 0.1 ถึง 0.7 | ซีล อ่อน | 0.27 | - | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | รวม | พร้อม บุชชิ่ง ไม่ล็อค (เครื่องมือ ที่จำเป็น) |
กำลังโหลด …
จำนวนพอร์ต | 5- วาล์ว | สเปค | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | ประปา | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | ไพล็อต อากาศ | ภายใน |
ประเภทของ ตัวเครื่อง | ชนิดติดตั้งบนฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง