1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ฐานรอง/แผ่นรอง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ชนิดติดตั้งบน ตัวเครื่อง ขนาดกะทัดรัดพร้อม วาล์วปีกผีเสื้อ สำหรับ VQZ2000 (รหัสสินค้า)

SMC MECHANICAL AIR VALVE

ฐานรอง/แผ่นรอง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ชนิดติดตั้งบน ตัวเครื่อง ขนาดกะทัดรัดพร้อม วาล์วปีกผีเสื้อ สำหรับ VQZ2000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,500.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ฐานรอง/แผ่นรอง 5 พอร์ตเชื่อมต่อ แบบติดตั้งบน ตัวเครื่อง ขนาดกะทัดรัดพร้อม วาล์วปีกผีเสื้อ สำหรับ VQZ2000

ดรออิ้ง

VQZ2□5 (0/1) □□-□G□1-01-C-□

แหวนร้อยสาย (G)

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ติด ฐานรอง/แผ่นรอง ตัวเครื่อง ขนาดกะทัดรัด พร้อม วาล์วปีกผีเสื้อ แบบฝัง ตัวสำหรับ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ แบบที่ 1
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L (L)
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ติด ฐานรอง/แผ่นรอง ตัวเครื่อง ขนาดกะทัดรัด พร้อม วาล์วปีกผีเสื้อ แบบฝัง ตัวสำหรับ VQZ2000 ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 2
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M (M)
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ติด ฐานรอง/แผ่นรอง ตัวเครื่อง ขนาดกะทัดรัด พร้อม วาล์วปีกผีเสื้อ แบบฝัง ตัวสำหรับ VQZ2000 ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ที่ 3
  • * ขนาดที่ไม่มีคำแนะนำเท่ากับ แหวนร้อยสาย (G)
  • * " " สำหรับ AC

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

  • วาล์วปีกผีเสื้อ ถูกสร้างขึ้นใน ตัวเครื่อง วาล์ว และสามารถปรับความเร็วของ กระบอกสูบ ได้อย่างง่ายดาย (ประเภท ยางซีล)
  • เข็ม มี กลไก ป้องกันลื่นหลุด

วิธีการแสดง รหัสรุ่น/ Part number

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ติด ฐานรอง/แผ่นรอง ตัวเครื่อง ขนาดกะทัดรัด พร้อม วาล์วปีกผีเสื้อ แบบฝัง ตัวสำหรับ VQZ2000 สเปค

สเปค

ตำแหน่ง
จำนวนโซลีนอยด์
รหัสสินค้าลักษณะ อัตราการไหลเวลาตอบสนอง ms^*1)^*2) น้ำหนัก ก.
1→4/2 (P→A/B)4/2→5/3 (A/B→EA/EB)มาตรฐาน: 0.35Wความดัน: 0.9WAC
C [dm³/ (s*บาร์)]bประวัติย่อC [dm³/ (s*บาร์)]bประวัติย่อ
2- ตำแหน่งชนิดเดี่ยวซีล โลหะ (ไม่มีคันเร่ง)VQZ2150-□-C0.740.190.170.630.190.1616 หรือน้อยกว่า15 หรือน้อยกว่า29 หรือน้อยกว่า40
ยางซีล (ไม่มีคันเร่ง)VQZ2151-□-C1.20.170.261.00.200.2420 หรือน้อยกว่า20 หรือน้อยกว่า36 หรือน้อยกว่า
ยางซีล (พร้อมคันเร่ง)VQZ2151S-□-C1.20.130.270.400.250.1020 หรือน้อยกว่า20 หรือน้อยกว่า36 หรือน้อยกว่า44
ชนิดคู่ซีล โลหะ (ไม่มีคันเร่ง)VQZ2250-□-C0.740.190.170.630.190.1610 หรือน้อยกว่า13 หรือน้อยกว่า13 หรือน้อยกว่า54
ยางซีล (ไม่มีคันเร่ง)VQZ2251-□-C1.20.170.261.00.200.2415 หรือน้อยกว่า20 หรือน้อยกว่า20 หรือน้อยกว่า
ยางซีล (พร้อมคันเร่ง)VQZ2251S-□-C1.20.130.270.400.250.1015 หรือน้อยกว่า20 หรือน้อยกว่า20 หรือน้อยกว่า58
3 ตำแหน่งศูนย์ปิดซีล โลหะ (ไม่มีคันเร่ง)VQZ2350-□-C0.470.230.110.410.280.1025 หรือน้อยกว่า26 หรือน้อยกว่า40 หรือน้อยกว่า54
ยางซีล (ไม่มีคันเร่ง)VQZ2351-□-C0.530.420.150.620.310.1630 หรือน้อยกว่า33 หรือน้อยกว่า47 หรือน้อยกว่า
ยางซีล (พร้อมคันเร่ง)VQZ2351S-□-C0.590.330.150.350.280.0930 หรือน้อยกว่า33 หรือน้อยกว่า47 หรือน้อยกว่า58
ศูนย์ไอเสียซีล โลหะ (ไม่มีคันเร่ง)VQZ2450-□-C0.500.290.120.650.130.1525 หรือน้อยกว่า26 หรือน้อยกว่า40 หรือน้อยกว่า54
ยางซีล (ไม่มีคันเร่ง)VQZ2451-□-C0.530.420.151.10.160.2430 หรือน้อยกว่า33 หรือน้อยกว่า47 หรือน้อยกว่า
ยางซีล (พร้อมคันเร่ง)VQZ2451S-□-C0.530.340.130.420.350.1030 หรือน้อยกว่า33 หรือน้อยกว่า47 หรือน้อยกว่า58

*1) ด้วยตัวป้องกันแรงดันไฟ/ไฟกระชากตามมาตรฐาน JIS B 8375-1981 (ค่า เมื่อใช้อากาศบริสุทธิ์) ค่า เวลาตอบสนองจะแตกต่างกันไปตาม ความดัน และคุณภาพอากาศ ค่าสำหรับประเภทคู่คือเมื่อเปิด
*2: น้ำหนักไม่รวม แผ่นเพลท ย่อย

ข้อควรระวัง / ข้อห้าม

  • วาล์วปีกผีเสื้อ แบบฝัง ตัวเป็นไปได้สำหรับประเภท ยางซีล
  • มันไม่ รองรับการใช้งาน กับ VQZ2000 มาตรฐาน เนื่องจาก ตัวเครื่อง กล้องที่กะทัดรัด
  • เมื่อปรับคันเร่งให้ใช้ แรงบิด 0.3 นาโนเมตรหรือน้อยกว่า
รหัสสินค้า
VQZ2251S-5L1-C-Q
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า จำนวนโซลินอยด์ ทิศทางการติดตั้ง ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดเกลียวของท่อ ระดับ ความดัน
(MPa)
ประเภท ซีล ค่า CV รายการลวดไฟฟ้า ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE สเปค วาล์วปีกผีเสื้อ ประเภทของการดำเนินงานด้วยตนเอง

฿ 4,304.26

SMC MECHANICAL AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว2- ตำแหน่ง ไอเสีย24 V DCสองฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว-ป้องกันลื่นหลุด เอง-0.1 ถึง 0.7ซีล อ่อน0.27-สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CEรวมพร้อม บุชชิ่ง ไม่ล็อค (เครื่องมือ ที่จำเป็น)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนพอร์ต 5- วาล์ว สเปค ปราศจากสาร การหล่อลื่น ประปา ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง
ชนิด โซลินอยด์วาล์ว ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด ไพล็อต อากาศ ภายใน
ประเภทของ ตัวเครื่อง ชนิดติดตั้งบนฐาน