1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อท่อท่อเดี่ยวแบบปรับระดับKC-275-J-1

RETRACTING STAY

ข้อต่อท่อท่อเดี่ยวแบบปรับระดับKC-275-J-1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 291.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เข้าร่วมและยึด สายยาง ท่อเหล็ก เดี่ยวφ48.6และ ขาตั้งปรับระดับ M16 ได้อย่างง่ายดาย
แบบปรับได้ ความสูง ได้ ด้วย น๊อตตัวเมีย ขาตั้งปรับระดับ

รหัสสินค้า
KC-275-J-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 291.00

RETRACTING STAY 1 ชิ้น 36 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง: เหล็กแผ่นรีดเย็น (SPCC) / เจ้านาย: เหล็กกล้า เหล็กลวด อ่อน (SWRM) การขัดเงา ชุบสังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต หมายเหตุ สำหรับ M16
มวล(ก.) 42

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KC-275-J-1 ในชุด ข้อต่อท่อท่อเดี่ยวแบบปรับระดับKC-275-J-1