1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ขายางคุณสมบัติไม่ลามไฟพร้อมแหวนรอง C-30-SK

ขายางคุณสมบัติไม่ลามไฟพร้อมแหวนรอง C-30-SK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ใช้ยางไม่ลามไฟ (ตามมาตรฐาน UL94 V0-)
สามารถเลือกให้เหมาะสมต่อการใช้งานได้จากประเภทสินค้าที่มีอยู่มากมาย
ยางสังเคราะห์ (ไม่มีความผิดปกติกับการทดสอบคราบ JIS K6267)

รหัสสินค้า
C-30-SK-95-EP-UL
C-30-SK-136-EP-UL
C-30-SK-156-EP-UL
C-30-SK-1910-EP-UL
C-30-SK-1912-EP-UL
C-30-SK-2010-EP-UL
C-30-SK-209-EP-UL
C-30-SK-2519-EP-UL
C-30-SK-259-EP-UL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานH1
(มิลลิเมตร)
H2
(มิลลิเมตร)
φD1
(มิลลิเมตร)
φD2
(มิลลิเมตร)
φd1
(มิลลิเมตร)
φd2
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 4.00

GROMMETS 1 ชิ้น 36 วัน 105397240.3

฿ 5.50

GROMMETS 1 ชิ้น 36 วัน 10521313361

฿ 6.50

GROMMETS 1 ชิ้น 36 วัน 10631515371.6

฿ 9.00

GROMMETS 1 ชิ้น 36 วัน 101051919374.3

฿ 9.50

GROMMETS 1 ชิ้น 36 วัน 101271919494.8

฿ 9.00

GROMMETS 1 ชิ้น 36 วัน 101042016383.8

฿ 8.00

GROMMETS 1 ชิ้น 36 วัน 10952016373.6

฿ 15.00

GROMMETS 1 ชิ้น 36 วัน 1014925115117.9

฿ 12.00

GROMMETS 1 ชิ้น 36 วัน 109525195105.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีดำ วัสดุ ตัวอุปกรณ์: ยางเอทิลีนโพรพิลีน (EPDM) / แหวนรอง: แผ่นสแตนเลส (SUS430) ความแข็ง 70° ±5°
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) 70° หรือน้อยกว่า