(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ยางไม่ลามไฟ (ตามมาตรฐาน UL94 V-)
สามารถเลือกให้เหมาะสมต่อการใช้งานได้จากประเภทสินค้าที่มีอยู่มากมาย
ยางสังเคราะห์ (ไม่มีความผิดปกติกับการทดสอบคราบ JIS K6267)
รหัสสินค้า |
---|
C-30-KG-16-EP-UL |
C-30-KG-74-1-EP-UL |
C-30-KG-74-2-EP-UL |
C-30-KG-95-EP-UL |
C-30-KG-115-EP-UL |
C-30-KG-135-EP-UL |
C-30-KG-146-EP-UL |
C-30-KG-178-EP-UL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | H1 (มิลลิเมตร) | H2 (มิลลิเมตร) | φD1 (มิลลิเมตร) | φD2 (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | R (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5.50 | GROMMETS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 10 | 6.5 | 1.5 | 16 | 12 | 9 | 3 | 0.9 | ||
฿ 5.00 | GROMMETS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 10 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0.1 | ||
฿ 5.00 | GROMMETS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 10 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0.2 | ||
฿ 5.00 | GROMMETS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 10 | 5.5 | 0.8 | 9 | 7 | 3 | 1.5 | 0.3 | ||
฿ 5.00 | GROMMETS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 10 | 5 | 1 | 11 | 8 | 5 | 1.5 | 0.4 | ||
฿ 5.00 | GROMMETS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 10 | 5 | 1 | 13 | 8 | 5.5 | 1.5 | 0.6 | ||
฿ 5.50 | GROMMETS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 10 | 6 | 1 | 14 | 10 | 8 | 2.5 | 0.7 | ||
฿ 6.50 | GROMMETS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 10 | 8 | 1.2 | 17 | 12 | 9 | 4 | 1.3 |
กำลังโหลด …
สี | สีดำ | วัสดุ | ยางเอทิลีนโพพิลีน (EPDM) | ความแข็ง | 50° ±5° |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) | 70 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง