1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ครอบคลุม น๊อตตัวเมียC-1586

ครอบคลุม น๊อตตัวเมียC-1586
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 813.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ป้องกันการถอด น๊อตตัวเมีย ด้วยเหตุร้าย
ติดตั้งง่ายไม่ต้องใช้ เครื่องมือ พิเศษ
สองประเภท M8 และ M1

รหัสสินค้า
C-1586-8
C-1586-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมวล
(ก.)
แหวนรอง

฿ 813.00

PADLOCK 1 ชิ้น 29 วัน 130M8

฿ 813.00

PADLOCK 1 ชิ้น 29 วัน 128M10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก:สเตนเลสหล่อ (SCS13) / แหวนรอง:สเตนเลส (SUS304) พื้นผิว การขัดเงา ตัวเครื่อง หลัก:การขัดผิวด้วยไฟฟ้า