(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ซีรีส์ SY5000/7000 วาล์วพร้อมวาล์วระบายแรงดันตกค้างจาก SMC
- SY พร้อมวาล์วปล่อยแรงดันตกค้างใช้สำหรับปล่อยแรงดันตกค้างของวาล์วกลางแบบปิด 3 ตำแหน่ง ความดันสามารถมองเห็นได้โดยใช้ตัวบ่งชี้สีแดง
- แรงดันของพอร์ต 4(A) และ 2(B) จะหมดลงเช่นกันเมื่อแรงดันของพอร์ต 1(P) หมดลง
- อัตราการไหลเทียบเท่ากับวาล์วกลางแบบปกติปิด
* ห้ามกดที่ ไฟบอกสถานะ แสดง สถานะ แรงดัน
โครงสร้าง วาล์ว | ยางซีล | ซีล โลหะ | |
---|---|---|---|
วาล์ว กลางปิด 3 ตำแหน่ง พร้อม วาล์ว ไอเสีย ความดัน ตกค้าง ^*1) | |||
ของไหล ปฏิบัติการ | อากาศ | ||
ช่วง ความดัน ใช้งาน MPa^*2) | 0.3 ถึง 0.7 | 0.3 ถึง 0.7 (ความดัน สูง: 0.3-1) | |
มวล ก | SY5000 | 117 | 128 |
SY7000 | 156 | 177 |
*1) ส่วน วาล์ว ไอเสีย ความดัน ตกค้างคือ ยางซีล
*2) มีเฉพาะ ชนิดนำร่อง ภายในเท่านั้น
*4) เมื่อใช้ร่วมกับ SUP./EXH เดียว วาล์วลดความดัน สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ สเป สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ หรือสเปเซอร์ ความยาวของ สกรูติดตั้ง แตกต่างกัน
รหัสสินค้า |
---|
SY5000-221-2A |
SY5300-61-E |
SY5300T-5ZE1-E |
SY5301-5NS1-E |
SY5301-5UF1-E |
SY5301-5Z1-E |
SY5301-6UD1-E |
SY7300-5UD1-E |
SY7300-5Z1-E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพอร์ต | การใช้งาน | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | จำนวนโซลินอยด์ | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ประปา | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ชนิด | ลักษณะการขับเคลื่อน | ระดับ ความดัน (MPa) | ประเภท ซีล | ไพล็อต อากาศ | สเปค ขดลวด | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | ตัวเลือก | สเปค วาล์ว | สเปค ทั่วไป | ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 39.10 | SMC SY TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | สกรูติดตั้ง วาล์ว (รวม 2 ชิ้น) | ||
฿ 6,254.92 | SMC SY TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 5- วาล์ว | แมนิโฟลด์ | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | 12 V DC | สอง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 125 หรือน้อยกว่า | โซลินอยด์วาล์ว | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 0.3 ถึง 0.7 | ซีล อ่อน | ภายใน | มาตรฐาน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มี | ระดับมาตรฐาน (0.7 MPa) | SY5000 | ไม่มีขั้ว | - | ||
฿ 6,734.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 5- วาล์ว | แมนิโฟลด์ | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | 24 V DC | สอง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 125 หรือน้อยกว่า | โซลินอยด์วาล์ว | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 0.3 ถึง 0.7 | ซีล อ่อน | ภายใน | พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน | ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือ | มีไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ระดับมาตรฐาน (0.7 MPa) | - | คอมมอนบวก | - | ||
฿ 6,591.42 | SMC SY TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 5- วาล์ว | แมนิโฟลด์ | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | 24 V DC | สอง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 125 หรือน้อยกว่า | โซลินอยด์วาล์ว | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 0.3 ถึง 0.7 | ระดับมาตรฐาน | ภายใน | มาตรฐาน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีตัวกันไฟกระชาก | ระดับมาตรฐาน (0.7 MPa) | SY5000 | คอมมอนลบ | - | ||
฿ 6,927.92 | SMC SY TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 5- วาล์ว | แมนิโฟลด์ | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | 24 V DC | สอง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 125 หรือน้อยกว่า | โซลินอยด์วาล์ว | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 0.3 ถึง 0.7 | ระดับมาตรฐาน | ภายใน | มาตรฐาน | ระบบล็อคชนิดเลื่อน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ระดับมาตรฐาน (0.7 MPa) | SY5000 | ไม่มีขั้ว | - | ||
฿ 6,658.36 | SMC SY TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 5- วาล์ว | แมนิโฟลด์ | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | 24 V DC | สอง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 125 หรือน้อยกว่า | โซลินอยด์วาล์ว | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 0.3 ถึง 0.7 | ระดับมาตรฐาน | ภายใน | มาตรฐาน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ระดับมาตรฐาน (0.7 MPa) | SY5000 | คอมมอนบวก | - | ||
฿ 6,793.44 | SMC SY TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 5- วาล์ว | แมนิโฟลด์ | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | 12 V DC | สอง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 125 หรือน้อยกว่า | โซลินอยด์วาล์ว | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 0.3 ถึง 0.7 | ระดับมาตรฐาน | ภายใน | มาตรฐาน | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ระดับมาตรฐาน (0.7 MPa) | SY5000 | ไม่มีขั้ว | - | ||
฿ 6,883.49 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 33 วัน | 5- วาล์ว | แมนิโฟลด์ | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | 24 V DC | สอง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 160 หรือน้อยกว่า | โซลินอยด์วาล์ว | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 0.3 ถึง 0.7 | ซีล อ่อน | ภายใน | มาตรฐาน | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ระดับมาตรฐาน (0.7 MPa) | SY7000 | ไม่มีขั้ว | - | ||
฿ 6,740.47 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | 5- วาล์ว | แมนิโฟลด์ | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | 24 V DC | สอง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 160 หรือน้อยกว่า | โซลินอยด์วาล์ว | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 0.3 ถึง 0.7 | ซีล อ่อน | ภายใน | มาตรฐาน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ระดับมาตรฐาน (0.7 MPa) | SY7000 | คอมมอนบวก | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง