1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

3- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ยางซีล ที่ดำเนินการโดยตรง SY100 ซีรี่ส์ อัตราการไหล ขนาดใหญ่ประเภท (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

3- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ยางซีล ที่ดำเนินการโดยตรง SY100 ซีรี่ส์ อัตราการไหล ขนาดใหญ่ประเภท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 786.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ อาจเป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง
  • อาจไม่มีข้อมูล CAD data สำหรับบางรหัสรุ่น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การใช้พลังงาน น้อย 0.75 W. (กระแสไฟฟ้า ไฟ: 31 mA 24 V DC)
· ความกว้าง ตัวเครื่อง 10 มม.
·ความน่าเชื่อถือสูง
· เหมาะสำหรับการใช้งานสุญญากาศ
· เหมาะสำหรับการใช้งานที่ปราศจากทองแดงและฟลูออรีน
· การออกแบบน่าดึงดูดด้วยโทนสีสดใส

รหัสสินค้า
SY123A-SG-PM3-F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า ทิศทางการติดตั้ง ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ ประปา ลักษณะการขับเคลื่อน ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน เหล็กยึด ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE สเปค ท่อ

฿ 973.25

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด5 V DCโดยตรงMM3ประปาโดยตรงแกน ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง-Non-ล็อค-ชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากมีตัวยึดไม่สอดคล้องตามมาตรฐานสำหรับการต่อพอร์ตที่บอดี้ของพอร์ต P, R, A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนพอร์ต 3- วาล์ว จำนวนโซลินอยด์ ชนิดเดี่ยว สเปค ปราศจากสาร การหล่อลื่น
อุปกรณ์แหล่งจ่าย การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) ชนิด โซลินอยด์วาล์ว ระดับ ความดัน(MPa) 0 ถึง 0.7
ประเภท ซีล ซีล อ่อน ค่า CV 0.012

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SY123A-SG-PM3-F ในชุด 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ยางซีล ที่ดำเนินการโดยตรง SY100 ซีรี่ส์ อัตราการไหล ขนาดใหญ่ประเภท

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SY113A-5G-PM3-F-Q
SY113A-5G-PM3-Q
SY113A-5GD-M3
SY123A-VLOZ-PM3-F
SY124A-5G
SY124A-5G-M3-Q
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า ทิศทางการติดตั้ง ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ ประปา ลักษณะการขับเคลื่อน ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน เหล็กยึด ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE สเปค ท่อ

฿ 1,055.70

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด24 V DCโดยตรงMM3ประปาโดยตรงก้าน ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรงภายในNon-ล็อค-ชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากมีตัวยึดสินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CEสำหรับการต่อพอร์ตที่บอดี้ของพอร์ต P, R, A

฿ 1,014.05

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด24 V DCโดยตรงMM3ประปาโดยตรงก้าน ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรงภายในNon-ล็อค-ชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีตัวยึดสินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CEสำหรับการต่อพอร์ตที่บอดี้ของพอร์ต P, R, A

฿ 786.25

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด24 V DCฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วMM3ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรองก้าน ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรงภายในล็อค-ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อคไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก-ไม่สอดคล้องตามมาตรฐานสำหรับแมนิโฟลด์

฿ 1,035.30

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด6 V DCโดยตรงMM3ประปาโดยตรงแกน ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง-Non-ล็อคปลั๊ก L ไม่มี คอนเนคเตอร์ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากมีตัวยึดไม่สอดคล้องตามมาตรฐานสำหรับการต่อพอร์ตที่บอดี้ของพอร์ต P, R, A

฿ 786.25

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด24 V DCฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว--ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรองแกน ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง-Non-ล็อค-ชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก-ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน-

฿ 1,035.30

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด24 V DCโดยตรงMM3ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรองแกน ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง-Non-ล็อค-ชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก-สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE-