(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การใช้พลังงาน น้อย 0.75 W. (กระแสไฟฟ้า ไฟ: 31 mA 24 V DC)
· ความกว้าง ตัวเครื่อง 10 มม.
·ความน่าเชื่อถือสูง
· เหมาะสำหรับการใช้งานสุญญากาศ
· เหมาะสำหรับการใช้งานที่ปราศจากทองแดงและฟลูออรีน
· การออกแบบน่าดึงดูดด้วยโทนสีสดใส
รหัสสินค้า |
---|
SY124A-5G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | ทิศทางการติดตั้ง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | ประปา | ลักษณะการขับเคลื่อน | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | เหล็กยึด | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | สเปค ท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 786.25 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | 24 V DC | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | - | Non-ล็อค | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | - |
กำลังโหลด …
จำนวนพอร์ต | 3- วาล์ว | จำนวนโซลินอยด์ | ชนิดเดี่ยว | สเปค | ปราศจากสาร การหล่อลื่น |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์แหล่งจ่าย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | ระดับ ความดัน(MPa) | 0 ถึง 0.7 |
ประเภท ซีล | ซีล อ่อน | ค่า CV | 0.012 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SY124A-5G ในชุด 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ยางซีล ที่ดำเนินการโดยตรง SY100 ซีรี่ส์ อัตราการไหล ขนาดใหญ่ประเภท
รหัสสินค้า |
---|
SY113A-5G-PM3-F-Q |
SY113A-5G-PM3-Q |
SY113A-5GD-M3 |
SY124A-5G-M3-Q |
SY124A-5G-Q |
SY124A-5GS |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | ทิศทางการติดตั้ง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | ประปา | ลักษณะการขับเคลื่อน | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | เหล็กยึด | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | สเปค ท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,055.70 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M3 | ประปาโดยตรง | ก้าน ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ภายใน | Non-ล็อค | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | มีตัวยึด | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | สำหรับการต่อพอร์ตที่บอดี้ของพอร์ต P, R, A | ||
฿ 1,014.05 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M3 | ประปาโดยตรง | ก้าน ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ภายใน | Non-ล็อค | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | สำหรับการต่อพอร์ตที่บอดี้ของพอร์ต P, R, A | ||
฿ 786.25 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | M | M3 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | ก้าน ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ภายใน | ล็อค | - | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | สำหรับแมนิโฟลด์ | ||
฿ 1,035.30 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M3 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | - | Non-ล็อค | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | - | ||
฿ 869.55 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | 24 V DC | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | M | M3 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | ก้าน ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ภายใน | Non-ล็อค | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | - | ||
฿ 807.50 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | 24 V DC | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | M | M3 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | ก้าน ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ภายใน | Non-ล็อค | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีตัวกันไฟกระชาก | - | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง