1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ท ชนิด Pilot Operated, ชนิดแรงดันต่างเป็นศูนย์ สำหรับไอน้ำ ซีรีส์ VXS (รหัสสินค้า)

SMC PIPING MANIFOLD

โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ท ชนิด Pilot Operated, ชนิดแรงดันต่างเป็นศูนย์ สำหรับไอน้ำ ซีรีส์ VXS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,520.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ อาจเป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง
  • อาจไม่มีข้อมูล CAD data สำหรับบางรหัสรุ่น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สำหรับไอน้ำ
· อายุการใช้งาน: 3 ล้านครั้ง
· ทนต่อสารปนเปื้อนได้ดียิ่งขึ้น
· ลดกำลังไฟฟ้าปรากฏจาก 18 VA เหลือ 12 VA และจาก 20 VA เหลือ 15 VA
· ลดอุณหภูมิของคอยล์ที่เพิ่มสูงขึ้นจาก 120 °C เป็น 100 °C
· ระดับการป้องกัน IP65

รหัสสินค้า
VXS255HEA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
แรงดันไฟฟ้า ทิศทางออกจาก ขดลวด สายนำไฟฟ้า ตัวเลือก วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กยึด การใช้พลังงาน
(W)
ฟังก์ชั่น รายการลวดไฟฟ้า อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชัดเจน
(VA)

฿ 1,773.95

SMC PIPING MANIFOLD 1 ชิ้น 55 วัน ทนฝุ่น / ประเภทเจ็ทพิสูจน์G3/420230 V DC-ไม่มีC37ไม่มี15ไม่มีGrommet (มีตัวกันไฟกระชาก)15

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า ประเภทของไหลที่ใช้ได้ ไอน้ำ ประเภทการสลับ วาล์วปรกติปิด
ลักษณะการขับเคลื่อน ชนิดนำร่อง ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 60 จำนวนโซลินอยด์ โซลินอยด์เดียว
ช่วงการเปลี่ยนแปลงความดันที่เหมาะสมในการใช้งาน(MPa) 0:: 1 IP IP65 ระดับความเป็นฉนวน H
วัสดุ กระบวนการซีล FKM

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VXS255HEA ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ท ชนิด Pilot Operated, ชนิดแรงดันต่างเป็นศูนย์ สำหรับไอน้ำ ซีรีส์ VXS

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VXS235AAXB
VXS235AB
VXS235ABXB
VXS255HED
VXS255HG
VXS255HGAXBA
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
แรงดันไฟฟ้า ทิศทางออกจาก ขดลวด สายนำไฟฟ้า ตัวเลือก วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กยึด การใช้พลังงาน
(W)
ฟังก์ชั่น รายการลวดไฟฟ้า อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชัดเจน
(VA)

฿ 1,960.95

1 ชิ้น 55 วัน ทนฝุ่น / ประเภทเจ็ทพิสูจน์[Rc (R)] Rc1/4---ไม่มีC37มี12ไม่มีGrommet (แหวนร้อยสาย)12

฿ 1,879.35

1 ชิ้น 55 วัน ทนฝุ่น / ประเภทเจ็ทพิสูจน์[Rc (R)] Rc1/4-100 V AC-ไม่มีC37ไม่มี12ไม่มีGrommet (มีตัวกันไฟกระชาก)12

฿ 1,773.95

1 ชิ้น 55 วัน ทนฝุ่น / ประเภทเจ็ทพิสูจน์[Rc (R)] Rc1/4-100 V AC-ไม่มีC37มี12ไม่มีGrommet (มีตัวกันไฟกระชาก)12

฿ 2,516.85

1 ชิ้น 55 วัน ไม่มี น้ำมัน / ทนฝุ่น / ประเภทเจ็ทพิสูจน์G3/420230 V DC-ชนิดปราศจากน้ำมันC37ไม่มี15ไม่มีGrommet (มีตัวกันไฟกระชาก)15

฿ 3,578.50

1 ชิ้น 55 วัน ทนฝุ่น / ประเภทเจ็ทพิสูจน์[Rc (R)] Rc3/420--ไม่มีC37ไม่มี15ไม่มีขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก)15

฿ 1,773.95

1 ชิ้น 55 วัน ทนฝุ่น / ประเภทเจ็ทพิสูจน์G3/4--90°ไม่มีC37มี15ไม่มีขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก)15