(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สำหรับไอน้ำ
· อายุการใช้งาน: 3 ล้านครั้ง
· ทนต่อสารปนเปื้อนได้ดียิ่งขึ้น
· ลดกำลังไฟฟ้าปรากฏจาก 18 VA เหลือ 12 VA และจาก 20 VA เหลือ 15 VA
· ลดอุณหภูมิของคอยล์ที่เพิ่มสูงขึ้นจาก 120 °C เป็น 100 °C
· ระดับการป้องกัน IP65
รหัสสินค้า |
---|
VXS255HE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | แรงดันไฟฟ้า | ทิศทางออกจาก ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ตัวเลือก | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กยึด | การใช้พลังงาน (W) | ฟังก์ชั่น | รายการลวดไฟฟ้า | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชัดเจน (VA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,153.50 | SMC PIPING MANIFOLD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ทนฝุ่น / ประเภทเจ็ทพิสูจน์ | [Rc (R)] Rc | 3/4 | 20 | 230 V DC | - | ไม่มี | C37 | ไม่มี | 15 | ไม่มี | Grommet (มีตัวกันไฟกระชาก) | 15 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไอน้ำ | ประเภทการสลับ | วาล์วปรกติปิด |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะการขับเคลื่อน | ชนิดนำร่อง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 60 | จำนวนโซลินอยด์ | โซลินอยด์เดียว |
ช่วงการเปลี่ยนแปลงความดันที่เหมาะสมในการใช้งาน(MPa) | 0:: 1 | IP | IP65 | ระดับความเป็นฉนวน | H |
วัสดุ กระบวนการซีล | FKM |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VXS255HE ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ท ชนิด Pilot Operated, ชนิดแรงดันต่างเป็นศูนย์ สำหรับไอน้ำ ซีรีส์ VXS
รหัสสินค้า |
---|
VXS235AAXB |
VXS235AB |
VXS235ABXB |
VXS255HEA |
VXS255HED |
VXS255HG |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | แรงดันไฟฟ้า | ทิศทางออกจาก ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ตัวเลือก | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กยึด | การใช้พลังงาน (W) | ฟังก์ชั่น | รายการลวดไฟฟ้า | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชัดเจน (VA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,960.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ทนฝุ่น / ประเภทเจ็ทพิสูจน์ | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | - | - | ไม่มี | C37 | มี | 12 | ไม่มี | Grommet (แหวนร้อยสาย) | 12 | ||
฿ 1,879.35 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ทนฝุ่น / ประเภทเจ็ทพิสูจน์ | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 100 V AC | - | ไม่มี | C37 | ไม่มี | 12 | ไม่มี | Grommet (มีตัวกันไฟกระชาก) | 12 | ||
฿ 1,773.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ทนฝุ่น / ประเภทเจ็ทพิสูจน์ | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 100 V AC | - | ไม่มี | C37 | มี | 12 | ไม่มี | Grommet (มีตัวกันไฟกระชาก) | 12 | ||
฿ 1,773.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ทนฝุ่น / ประเภทเจ็ทพิสูจน์ | G | 3/4 | 20 | 230 V DC | - | ไม่มี | C37 | ไม่มี | 15 | ไม่มี | Grommet (มีตัวกันไฟกระชาก) | 15 | ||
฿ 2,516.85 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ไม่มี น้ำมัน / ทนฝุ่น / ประเภทเจ็ทพิสูจน์ | G | 3/4 | 20 | 230 V DC | - | ชนิดปราศจากน้ำมัน | C37 | ไม่มี | 15 | ไม่มี | Grommet (มีตัวกันไฟกระชาก) | 15 | ||
฿ 3,578.50 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ทนฝุ่น / ประเภทเจ็ทพิสูจน์ | [Rc (R)] Rc | 3/4 | 20 | - | - | ไม่มี | C37 | ไม่มี | 15 | ไม่มี | ขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก) | 15 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง