(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
In these bearings, an eccentric collar is assembled with the stud, enabling the outer ring to be positioned easily in the radial direction against the mating track surface. The eccentricity is 0.4 mm to 1.5 mm.
•Eccentric Type
•Shielded
•with Hex Hole
• CFEB Series
รหัสสินค้า |
---|
CFE6B |
CFE8B |
CFE12BR |
CFE16BR |
CFE18BR |
CFE20-1BR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D (Ø) | ความกว้างของ โรเลอร์ B (มิลลิเมตร) | ชนิดลูกกลิ้ง | สกรูแกนลูกเบี้ยว (หยาบ) (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (กิโลนิวตัน) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (กิโลนิวตัน) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลอกสวม นอกรีต (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 16 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M6×1 | 3.66 | 3.65 | 9 | ||
฿ 100.00 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 19 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M8 x 1.25 | 4.25 | 4.74 | 11 | ||
฿ 100.00 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 30 | 14 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M12 x 1.5 | 7.91 | 9.79 | 16 | ||
฿ 100.00 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 35 | 18 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M16 x 1.5 | 12 | 18.3 | 22 | ||
฿ 100.00 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 40 | 20 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M18×1.5 | 14.8 | 25.2 | 24 | ||
฿ 100.00 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 47 | 24 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M20 x 1.5 | 20.7 | 34.6 | 27 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว | วิธีการขัน | มีรูหกเหลี่ยมที่หัว | ประเภท ลูกเบี้ยว | ความเยื้องศูนย์ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก | เคลือบฉนวน โรเลอร์ | ไม่ |
เพลา | มี | วิธีการแนะนำ โรเลอร์ | ยึดติด | รูปทรง | ประเภทชิลด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง