1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Cam Follower - Miniature Type, Stainless Steel, CFSFV Series

IKO CAM FOLLOWER

Cam Follower - Miniature Type, Stainless Steel, CFSFV Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,750.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

IKO Cam Followers are bearings with a stud incorporating needle rollers in a thick walled outer ring. These bearings are designed for outer ring rotation,and have superior rotational performance with asmall coefficient of friction. Also, they are designed to have minimal radial internal clearance to increase the loading zone, reducing the effect of shock loads and ensure stable long life.
·Miniature Type.
·Stainless Steel
·CFSFV Series

รหัสสินค้า
CFS6F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,750.00

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น ขอราคา 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D(Ø) 12 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว ความกว้างของ โรเลอร์ B(มิลลิเมตร) 7
ชนิดลูกกลิ้ง วงแหวนนอก ทรงกระบอก วิธีการขัน มีรูหกเหลี่ยมที่หัว สกรูแกนลูกเบี้ยว (หยาบ)(มิลลิเมตร) M6×1
ประเภท ลูกเบี้ยว มาตรฐาน วัสดุ สเตนเลส ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก
เคลือบฉนวน โรเลอร์ ไม่ เพลา มี วิธีการแนะนำ โรเลอร์ ยึดติด
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก(กิโลนิวตัน) 1.67 คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่(กิโลนิวตัน) 1.76 รูปทรง ประเภทชิลด์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CFS6F ในชุด Cam Follower - Miniature Type, Stainless Steel, CFSFV Series