1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Roller Follower - Non-Separable, with Cage, with Inner Ring, Shield Type, NARTR Series

IKO CAM FOLLOWER

Roller Follower - Non-Separable, with Cage, with Inner Ring, Shield Type, NARTR Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

IKO Roller Followers are bearings designed for outer ring rotation, in which needle rollers are incorporatedin a thick walled outer ring.Roller Followers include separable and non-separable types. These bearings are available in a variety oftypes to suit almost any kind of application. They are widely used for cam mechanisms and for linearmotions of conveying equipment.
·Non-Separatable
·with Inner Ring
·Shield Type
·NARTUUR Series

รหัสสินค้า
NART50R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.00

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D(Ø) 90 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว ความกว้างของ โรเลอร์ B(มิลลิเมตร) 30
ชนิดลูกกลิ้ง วงแหวนนอก ทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว D(มิลลิเมตร) 50 วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน
ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก ประเภท ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว ประเภทที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้ เคลือบฉนวน โรเลอร์ ไม่
เพลา ไม่ วิธีการแนะนำ โรเลอร์ ยึดติด แหวน ด้านใน มี
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก(กิโลนิวตัน) 48.6 คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่(กิโลนิวตัน) 95.6 รูปทรง ประเภทชิลด์
ความกว้าง ล้อ ด้านใน(มิลลิเมตร) 32