(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
IKO Cam Followers are bearings with a stud incorporating needle rollers in a thick walled outer ring.These bearings are designed for outer ring rotation,and have superior rotational performance with asmall coefficient of friction.Also, they are designed to have minimal radial internal clearance to increase the loading zone, and thusreduce the effect of shock loads and ensure stablelong life.
·As studs already have threads or steps, they are easy to mount.
·With Solid Eccentric Stud
·With Cage
·Shield Type
·With Hexagon Hole
·CFESB Series
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D(Ø) | 30 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว | ความกว้างของ โรเลอร์ B(มิลลิเมตร) | 14 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการขัน | มีรูหกเหลี่ยมที่หัว | สกรูแกนลูกเบี้ยว (หยาบ)(มิลลิเมตร) | 12 | ประเภท ลูกเบี้ยว | ความเยื้องศูนย์ |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก | เคลือบฉนวน โรเลอร์ | ไม่ |
เพลา | มี | วิธีการแนะนำ โรเลอร์ | ยึดติด | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก(กิโลนิวตัน) | 7.91 |
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่(กิโลนิวตัน) | 9.79 | รูปทรง | ประเภทชิลด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง