(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
This IKO product is provided with a thrust disk made of special synthetic resin excellent in abrasion resistance and heat resistance, so this thrust disk receives an axial load of the outer ring that is caused by mounting error to prevent the slide surface against friction and abrasion.
•These bearings have special resin thrust disk washers superior in wear and heat resistance between the sliding contact area of outer ring shoulders, stud head and side plate.
•These disk washers reduce friction and wear due to axial loads caused by misalignment.
•With Cage
•Hexagon Hole
•Sealed Type
รหัสสินค้า |
---|
CF6WBR |
CF6WBUUR |
CF10-1WBUUR |
CF12-1WBUUR |
CF12WBUUR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D (Ø) | ความกว้างของ โรเลอร์ B (มิลลิเมตร) | สกรูแกนลูกเบี้ยว (หยาบ) (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (กิโลนิวตัน) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (กิโลนิวตัน) | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,233.00 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 16 | 11 | 6 | 3.66 | 3.65 | ประเภทชิลด์ | ||
฿ 100.00 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 16 | 11 | 6 | 3.66 | 3.65 | รูปทรง ซีล | ||
฿ 100.00 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 26 | 12 | 10 | 5.43 | 6.89 | รูปทรง ซีล | ||
฿ 2,366.67 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 32 | 14 | 12 | 7.91 | 9.79 | รูปทรง ซีล | ||
฿ 100.00 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 30 | 14 | 12 | 7.91 | 9.79 | รูปทรง ซีล |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว | ชนิดลูกกลิ้ง | วงแหวนนอก ทรงกลม | วิธีการขัน | มีรูหกเหลี่ยมที่หัว |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ลูกเบี้ยว | ประเภทรูต๊าปยึดหัวอัดจารบี | วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก |
เคลือบฉนวน โรเลอร์ | ไม่ | เพลา | มี | วิธีการแนะนำ โรเลอร์ | ยึดติด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง