1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Miniature Cam Follower - Thrust Disk Type, with Cage, CFSW Series

Miniature Cam Follower - Thrust Disk Type, with Cage, CFSW Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

IKO Cam Followers are bearings with a stud incorporating needle rollers in a thick walled outer ring.These bearings are designed for outer ring rotation,and have superior rotational performance with asmall coefficient of friction.Also, they are designed to have minimal radial internal clearance to increase the loading zone, and thusreduce the effect of shock loads and ensure stablelong life.
·Thrust Disk.
·with Cage
·with Hexagon Hole
·Stainless Steel
·CFSW Series

รหัสสินค้า
CFS3FW
CFS4FW
CFS5FW
CFS6FW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D
(Ø)
ความกว้างของ โรเลอร์ B
(มิลลิเมตร)
สกรูแกนลูกเบี้ยว (หยาบ)
(มิลลิเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(กิโลนิวตัน)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(กิโลนิวตัน)

฿ 100.00

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น ขอราคา 64M3 x 0.50.5040.488

฿ 100.00

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น ขอราคา 85M4 x 0.70.8970.894

฿ 100.00

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น ขอราคา 106M5×0.81.251.48

฿ 100.00

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น ขอราคา 127M6×11.671.76

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว ชนิดลูกกลิ้ง วงแหวนนอก ทรงกระบอก วิธีการขัน มีรูหกเหลี่ยมที่หัว
ประเภท ลูกเบี้ยว มาตรฐาน วัสดุ สเตนเลส ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก
เคลือบฉนวน โรเลอร์ ไม่ เพลา มี วิธีการแนะนำ โรเลอร์ ยึดติด
รูปทรง ประเภทชิลด์