(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
IKO Machined Type Needle Roller Bearings are bearings with a low sectional height and large load ratings. The outer ring has high rigidity and can easily be used even for light alloy housings. These bearings are available in metric series and inch series, both of which have the caged type and the full complement type. It is therefore possible to select a suitable bearing for use under various conditions such as heavy loads and high-speed or low-speed rotations. In addition, there are bearings with and without an inner ring. As the type without inner ring uses a shaft as the raceway surface, a compact design is possible.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) | 260 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 360 | รูปทรงแหวนครอบราง | โรเลอร์ เข็ม |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล | ความกว้าง B(มิลลิเมตร) | 100 | วงแหวนนอก | ด้วย วงแหวนนอก |
จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | แถวเดียว | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | เหล็กกล้า | สเปค | มาตรฐาน / ความต้านทานการกัดกร่อน / สำหรับความเร็วสูง |
ประเภท วงแหวนนอก | มีการเซาะร่อง รูปครึ่งวงกลม | วัสดุในส่วนที่หมุน | เหล็กกล้า | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก |
อัตราเร็วในการหมุน(รอบต่อนาที) | 1100 | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (แคลิฟอร์เนีย)(N) | 847000 | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (COA)(N) | 1900000 |
รูปแบบ ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา | มีการติดตั้งตัวยึด | รูปทรง โล่กำบัง | มี ล้อ ด้านใน | จำนวนหลุม น้ำมัน ของ ล้อ ด้านใน(ชิ้น) | 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง