1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Needle Roller Bearing - Without Inner Ring, Machined, TR Series

IKO BEARING

Needle Roller Bearing - Without Inner Ring, Machined, TR Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

IKO Machined Type Needle Roller Bearings are bearings with a low sectional height and large load ratings. The outer ring has high rigidity and can easily be used even for light alloy housings. These bearings are available in metric series and inch series, both of which have the caged type and the full complement type. It is therefore possible to select a suitable bearing for use under various conditions such as heavy loads and high-speed or low-speed rotations. In addition, there are bearings with and without an inner ring. As the type without inner ring uses a shaft as the raceway surface, a compact design is possible.

รหัสสินค้า
TR628138
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 100.00

IKO BEARING 1 ชิ้น ขอราคา 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) 62 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 81 รูปทรงแหวนครอบราง โรเลอร์ เข็ม
ทิศทางการโหลด ตลับลูกปืนเรเดียล ความกว้าง B(มิลลิเมตร) 38 วงแหวนนอก ด้วย วงแหวนนอก
จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ แถวเดียว วัสดุของวงแหวนภายในและนอก เหล็กกล้า สเปค มาตรฐาน / ความต้านทานการกัดกร่อน / สำหรับความเร็วสูง
ประเภท วงแหวนนอก มีการเซาะร่อง รูปครึ่งวงกลม วัสดุในส่วนที่หมุน เหล็กกล้า ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก
อัตราเร็วในการหมุน(รอบต่อนาที) 6500 คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (แคลิฟอร์เนีย)(N) 92000 คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (COA)(N) 166000
รูปแบบ ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา มีการติดตั้งตัวยึด รูปทรง โล่กำบัง ไม่มี ล้อ ด้านใน