(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประเภทการกันน้ำที่ดีขึ้น]
มี เครื่องกวาดตะกอน พิเศษติดอยู่ที่ กระบอกสูบ พื้นฐานที่ด้านหน้าของการ กระบวนการซีล แกนเพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวเข้าสู่ กระบอกสูบ จากสภาพแวดล้อม
สามารถใช้ในบรรยากาศน้ำหล่อเย็นใน เครื่องมือแปรรูปชิ้นงาน หรือในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำกระเซ็น เช่น สำหรับเครื่องทำอาหารหรือเครื่องล้างรถ
[20-Series ทองแดง/ สเปค]
· เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ชอบ วัสดุ ทองแดง และ ฟลูออรีน
· ขนาดภายนอก เท่ากับผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
20-MGGLB40-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะ Stroke (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | สเปค | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา | สเปค กำหนดเองทำ | วัสดุ ของ ปะเก็น | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ตัว เหล็กฉากสำหรับยึด สวิตช์อัตโนมัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,281.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 4 | ทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว) | ปราศจากทองแดงและปราศจาก สเปค | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | N/A | ไม่มี | N/A |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | แนะนำ | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สิ้นสุดการล็อก | ไม่ | วาล์ว | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 20-MGGLB40-4 ในชุด ไกด์ กระบอกสูบ MGG ซีรีส์ปรับปรุงประเภทต้านทานน้ำ / ทองแดง และ สเปค ปราศจากฟลูออรีน
รหัสสินค้า |
---|
20-MGGLB20-150 |
20-MGGLB20-150-H7BWZ |
20-MGGLB20-150-M9BWL |
20-MGGLB40-400-H7NW |
20-MGGLB40-410-H7NW |
20-MGGLB40-450 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะ Stroke (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | สเปค | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา | สเปค กำหนดเองทำ | วัสดุ ของ ปะเก็น | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ตัว เหล็กฉากสำหรับยึด สวิตช์อัตโนมัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,659.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 150 | ทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว) | ปราศจากทองแดงและปราศจาก สเปค | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | N/A | ไม่มี | N/A | ||
฿ 15,110.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 150 | ทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว) | ปราศจากทองแดงและปราศจาก สเปค | Rc | H7BW | 5 | 2 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | N/A | ไม่มี | N/A | ||
฿ 14,438.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 150 | ทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว) | ปราศจากทองแดงและปราศจาก สเปค | Rc | M9BW | 3 | 2 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | N/A | ไม่มี | N/A | ||
฿ 24,500.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 400 | ทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว) | ปราศจากทองแดงและปราศจาก สเปค | Rc | H7NW | 0.5 | 2 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | N/A | ไม่มี | N/A | ||
฿ 24,975.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 410 | ทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว) | ปราศจากทองแดงและปราศจาก สเปค | Rc | H7NW | 0.5 | 2 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | N/A | ไม่มี | N/A | ||
฿ 22,840.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 450 | ทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว) | ปราศจากทองแดงและปราศจาก สเปค | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | N/A | ไม่มี | N/A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง