1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไกด์ กระบอกสูบ MGG ซีรีส์ปรับปรุงประเภทต้านทานน้ำ / ทองแดง และ สเปค ปราศจากฟลูออรีน (รหัสสินค้า)

AIR CYLINDER

ไกด์ กระบอกสูบ MGG ซีรีส์ปรับปรุงประเภทต้านทานน้ำ / ทองแดง และ สเปค ปราศจากฟลูออรีน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,900.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สำหรับการเลือก / ข้อมูลทางเทคนิคและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ กระบอกลม SMC
    ตรวจสอบ ที่นี่

    ■ การจัดการผลิตภัณฑ์ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะเผยแพร่แบบเฉพาะกิจ
    คลิก ที่นี่ เพื่อดู ใบเสนอราคา หรือสั่งซื้อหากคุณมีหมายเลข รุ่น
  • อาจไม่มีข้อมูล CAD data สำหรับบางรหัสรุ่น

รายละเอียดสินค้า

[ประเภทการกันน้ำที่ดีขึ้น]
มี เครื่องกวาดตะกอน พิเศษติดอยู่ที่ กระบอกสูบ พื้นฐานที่ด้านหน้าของการ กระบวนการซีล แกนเพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวเข้าสู่ กระบอกสูบ จากสภาพแวดล้อม
สามารถใช้ในบรรยากาศน้ำหล่อเย็นใน เครื่องมือแปรรูปชิ้นงาน หรือในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำกระเซ็น เช่น สำหรับเครื่องทำอาหารหรือเครื่องล้างรถ

[20-Series ทองแดง/ สเปค]
· เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ชอบ วัสดุ ทองแดง และ ฟลูออรีน
· ขนาดภายนอก เท่ากับผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน

■ ดูตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดของสายไฟ / คอนเนคเตอร์
รหัสสินค้า
20-MGGLB32-200-M9BWL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะ Stroke
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา สเปค กำหนดเองทำ วัสดุ ของ ปะเก็น ชนิดของคอนเนคเตอร์ ตัว เหล็กฉากสำหรับยึด สวิตช์อัตโนมัติ

฿ 17,680.80

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน -200ทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว)ปราศจากทองแดงและปราศจาก สเปคRcM9BW32 ชิ้นประเภทพื้นฐานตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่งไม่มีN/Aไม่มีN/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง แนะนำ วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน สิ้นสุดการล็อก ไม่ วาล์ว ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 20-MGGLB32-200-M9BWL ในชุด ไกด์ กระบอกสูบ MGG ซีรีส์ปรับปรุงประเภทต้านทานน้ำ / ทองแดง และ สเปค ปราศจากฟลูออรีน

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
20-MGGLB20-150
20-MGGLB20-150-H7BWZ
20-MGGLB20-150-M9BWL
20-MGGLB32-200-M9BWZ
20-MGGLB32-250-M9BL
20-MGGLB32-300
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะ Stroke
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา สเปค กำหนดเองทำ วัสดุ ของ ปะเก็น ชนิดของคอนเนคเตอร์ ตัว เหล็กฉากสำหรับยึด สวิตช์อัตโนมัติ

฿ 12,659.20

1 ชิ้น 55 วัน 20150ทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว)ปราศจากทองแดงและปราศจาก สเปคRcไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง )ไม่มีไม่มีประเภทพื้นฐานตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่งไม่มีN/Aไม่มีN/A

฿ 15,110.40

1 ชิ้น 55 วัน 20150ทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว)ปราศจากทองแดงและปราศจาก สเปคRcH7BW52 ชิ้นประเภทพื้นฐานตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่งไม่มีN/Aไม่มีN/A

฿ 14,438.40

1 ชิ้น 55 วัน 20150ทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว)ปราศจากทองแดงและปราศจาก สเปคRcM9BW32 ชิ้นประเภทพื้นฐานตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่งไม่มีN/Aไม่มีN/A

฿ 17,838.40

1 ชิ้น 55 วัน -200ทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว)ปราศจากทองแดงและปราศจาก สเปคRcM9BW52 ชิ้นประเภทพื้นฐานตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่งไม่มีN/Aไม่มีN/A

฿ 17,996.80

1 ชิ้น 55 วัน -250ทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว)ปราศจากทองแดงและปราศจาก สเปคRcM9B32 ชิ้นประเภทพื้นฐานตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่งไม่มีN/Aไม่มีN/A

฿ 16,771.20

1 ชิ้น 55 วัน -300ทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว)ปราศจากทองแดงและปราศจาก สเปคRcไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง )ไม่มีไม่มีประเภทพื้นฐานตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่งไม่มีN/Aไม่มีN/A