(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[10-/11-/12-ซีรีส์ ชุดสะอาด]
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
· ป้องกันฝุ่นใน ห้องคลีนรูม นรูม
[20-Series ทองแดง/ สเปค]
· เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ชอบ วัสดุ ทองแดง และ ฟลูออรีน
· ขนาดภายนอก เท่ากับผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน
[21-/22-Series, ทองแดง / ฟลูออรีน / silicone-free + ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ]
· รองรับสภาพแวดล้อมที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับ วัสดุ ที่เป็นทองแดง ฟลูออรีน และซิลิโคน
· โครงสร้างเหมือนกับชุดสะอาด (จาระบี และบรรจุภัณฑ์ต่างจากรุ่นคลีน)
รหัสสินค้า |
---|
11-CXSL6-10-Y69BL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะ Stroke (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | สเปค | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,875.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | 10 | ทำความสะอาดห้อง | 0.15~ 0.7 | ชุดทำความสะอาด (แบบ สุญญากาศ) | M สกรู | Y69B | 3 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | แนะนำ | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สิ้นสุดการล็อก | ไม่ | วาล์ว | ไม่ |
รอง | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 11-CXSL6-10-Y69BL ในชุด กระบอกสูบมีก้าน แบบก้านคู่ สะอาด / ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ ซีรีส์ 10/11/12/20/21/22-CXS
รหัสสินค้า |
---|
10-CXSL10-10-Y59B |
10-CXSL10-10-Y59BL |
10-CXSL10-10-Y59BS |
11-CXSL6-10-Z73 |
11-CXSL6-10-Z73L |
11-CXSL6-10-Z73LS |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะ Stroke (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | สเปค | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,746.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 10 | ทำความสะอาดห้อง | 0.1~ 0.7 | ชุดทำความสะอาด (แบบผ่อนปรน) | M สกรู | Y59B | 0.5 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ||
฿ 8,908.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 10 | ทำความสะอาดห้อง | 0.1~ 0.7 | ชุดทำความสะอาด (แบบผ่อนปรน) | M สกรู | Y59B | 3 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ||
฿ 7,973.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 10 | ทำความสะอาดห้อง | 0.1~ 0.7 | ชุดทำความสะอาด (แบบผ่อนปรน) | M สกรู | Y59B | 0.5 | 1 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ||
฿ 6,183.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | 10 | ทำความสะอาดห้อง | 0.15~ 0.7 | ชุดทำความสะอาด (แบบ สุญญากาศ) | M สกรู | Z73 | 0.5 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ||
฿ 6,346.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | 10 | ทำความสะอาดห้อง | 0.15~ 0.7 | ชุดทำความสะอาด (แบบ สุญญากาศ) | M สกรู | Z73 | 3 | 2 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ||
฿ 5,756.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | 10 | ทำความสะอาดห้อง | 0.15~ 0.7 | ชุดทำความสะอาด (แบบ สุญญากาศ) | M สกรู | Z73 | 3 | 1 ชิ้น | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง