1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

กระบอกสูบมีก้าน แบบก้านคู่ สะอาด / ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ ซีรีส์ 10/11/12/20/21/22-CXS (รหัสสินค้า)

AIR CYLINDER

กระบอกสูบมีก้าน แบบก้านคู่ สะอาด / ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ ซีรีส์ 10/11/12/20/21/22-CXS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,170.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สำหรับการเลือก / ข้อมูลทางเทคนิคและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ กระบอกลม SMC
    ตรวจสอบ ที่นี่

    ■ การจัดการผลิตภัณฑ์ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะเผยแพร่แบบเฉพาะกิจ
    คลิก ที่นี่ เพื่อดู ใบเสนอราคา หรือสั่งซื้อหากคุณมีหมายเลข รุ่น
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[10-/11-/12-ซีรีส์ ชุดสะอาด]
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
· ป้องกันฝุ่นใน ห้องคลีนรูม นรูม

[20-Series ทองแดง/ สเปค]
· เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ชอบ วัสดุ ทองแดง และ ฟลูออรีน
· ขนาดภายนอก เท่ากับผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน

[21-/22-Series, ทองแดง / ฟลูออรีน / silicone-free + ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ]
· รองรับสภาพแวดล้อมที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับ วัสดุ ที่เป็นทองแดง ฟลูออรีน และซิลิโคน
· โครงสร้างเหมือนกับชุดสะอาด (จาระบี และบรรจุภัณฑ์ต่างจากรุ่นคลีน)

■ ดูตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดของสายไฟ / คอนเนคเตอร์
รหัสสินค้า
10-CXSL10-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะ Stroke
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา

฿ 7,200.00

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 1010ทำความสะอาดห้อง0.1~ 0.7ชุดทำความสะอาด (แบบผ่อนปรน)M สกรูไม่มี สวิตช์อัตโนมัติไม่มีไม่มีตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง แนะนำ วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน สิ้นสุดการล็อก ไม่ วาล์ว ไม่
รอง ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง ชนิดของคอนเนคเตอร์ ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-CXSL10-10 ในชุด กระบอกสูบมีก้าน แบบก้านคู่ สะอาด / ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ ซีรีส์ 10/11/12/20/21/22-CXS

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
10-CXSL10-10-Y59A
10-CXSL10-10-Y59AS
10-CXSL10-10-Y59B
10-CXSL10-10-Y59BL
10-CXSL10-10-Y59BS
10-CXSL10-10-Y69A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะ Stroke
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา

฿ 8,787.20

1 ชิ้น 55 วัน 1010ทำความสะอาดห้อง0.1~ 0.7ชุดทำความสะอาด (แบบผ่อนปรน)M สกรูY59A0.52 ชิ้นตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง

฿ 7,993.60

1 ชิ้น 55 วัน 1010ทำความสะอาดห้อง0.1~ 0.7ชุดทำความสะอาด (แบบผ่อนปรน)M สกรูY59A0.51 ชิ้นตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง

฿ 8,746.40

1 ชิ้น 55 วัน 1010ทำความสะอาดห้อง0.1~ 0.7ชุดทำความสะอาด (แบบผ่อนปรน)M สกรูY59B0.52 ชิ้นตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง

฿ 8,908.80

1 ชิ้น 55 วัน 1010ทำความสะอาดห้อง0.1~ 0.7ชุดทำความสะอาด (แบบผ่อนปรน)M สกรูY59B32 ชิ้นตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง

฿ 7,973.60

1 ชิ้น 55 วัน 1010ทำความสะอาดห้อง0.1~ 0.7ชุดทำความสะอาด (แบบผ่อนปรน)M สกรูY59B0.51 ชิ้นตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง

฿ 8,787.20

1 ชิ้น 55 วัน 1010ทำความสะอาดห้อง0.1~ 0.7ชุดทำความสะอาด (แบบผ่อนปรน)M สกรูY69A0.52 ชิ้นตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง