1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกสูบ พร้อมตัว ล็อค แกนเดี่ยว MWB series (รหัสสินค้า)

SMC AIR CYLINDER

กระบอกสูบ พร้อมตัว ล็อค แกนเดี่ยว MWB series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 459.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สำหรับการเลือก / ข้อมูลทางเทคนิคและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ กระบอกลม SMC
    ตรวจสอบ ที่นี่

    ■ การจัดการผลิตภัณฑ์ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะเผยแพร่แบบเฉพาะกิจ
    คลิก ที่นี่ เพื่อดู ใบเสนอราคา หรือสั่งซื้อหากคุณมีหมายเลข รุ่น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถ ล็อค และถือล็อคด้วยมือด้วย ประแจหกเหลี่ยม ทำให้ติดเข้ากับอุปกรณ์ได้ง่าย
· ปรับปรุงการบำรุงรักษาเนื่องจากโครงสร้างที่แยกจากกัน
· แรงดูดจับ ดีขึ้น 15%
· ความแม่นยำ ในการหยุดสูง ±1 มม. หรือน้อยกว่า
· ความยาวรวม สั้นลงสูงสุด 18 mm

■ ดูตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดของสายไฟ / คอนเนคเตอร์
รหัสสินค้า
MDWBF50-1000-P3DWASC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะ Stroke
(มิลลิเมตร)
วิธีการทำงานของก้าน รูปทรง วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม สภาพแวดล้อมการใช้งาน สิ้นสุดการล็อก วาล์ว ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
รอง ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ควงรับโลหะ อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง เบลโลว์ ประเภทของ ปะเก็น สเปค กำหนดเองทำ ซีรีส์ที่ใช้งานได้ ชนิดของคอนเนคเตอร์ ความยาวก้าน
(มิลลิเมตร)

฿ 31,668.43

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 35 วัน 501,000แท่งร็อด เดี่ยวมาตรฐาน[การแสดงสองครั้ง] การแสดงคู่พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกนมาตรฐาน[มี] มี (เฉพาะด้านคัน)ไม่0.08~ 1เบาะลมRcP3DWASC0.32ไม่มีไม่มีชนิดหน้าแปลน ปลายก้านไม่มี-ไม่มี-ไม่มีN/A

กำลังโหลด …

  1. 1