(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เพื่อลดข้อบกพร่องของ ผลิตภัณฑ์ ใน กระบวนการแปรรูป ผลิต ถ่านชาร์จ จึงไม่ วัสดุ ที่มี ทองแดง (cu) และ สังกะสี (zn) เป็น ส่วนประกอบ หลัก
* อะลูมิเนียม อัลลอยและ วัสดุ ดายแคส อะลูมิเนียม บางชนิดมี ทองแดง (cu) และ สังกะสี (zn) ในปริมาณเล็กน้อยเป็นองค์ประกอบเพิ่มเติม
·ห้ามใช้การ ชุบผิวนิกเกิล ไฟฟ้าหรือการ ชุบสังกะสี ด้วย ฐานรอง/แผ่นรอง ทองแดง
* ใช้การ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ไม่ใช้ไฟฟ้า
· ใช้ จาระบี ใช้กับจุดน้ำค้างต่ำ รองรับการใช้งาน ที่อุณหภูมิ -70°C ปรับปรุงประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีจุดน้ำค้างต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
25A-RSDQA16-15DRZ |
25A-RSDQA16-15DRZ-M9BWL |
25A-RSDQA16-15DZ |
25A-RSDQA20-20DZ-M9BL |
25A-RSQA16-10DZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะ Stroke (มิลลิเมตร) | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | รูปทรง ปลาย ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,232.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 16 | 15 | [การแสดงสองครั้ง] การแสดงคู่ | M สกรู | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ชนิดลูกกลิ้ง | ||
฿ 5,817.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 16 | 15 | [การแสดงสองครั้ง] การแสดงคู่ | M สกรู | M9BW | 3 | 2 ชิ้น | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ชนิดลูกกลิ้ง | ||
฿ 2,764.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 16 | 15 | [การแสดงสองครั้ง] การแสดงคู่ | M สกรู | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ชนิดแท่ง แบบกลม | ||
฿ 5,385.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | [การแสดงสองครั้ง] การแสดงคู่ | Rc | M9B | 3 | 2 ชิ้น | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ชนิดแท่ง แบบกลม | ||
฿ 1,674.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 16 | 10 | [การแสดงสองครั้ง] การแสดงคู่ | M สกรู | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | ไม่มี | ไม่มี | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ชนิดแท่ง แบบกลม |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | กระบอกสูบ แผ่นเพลท | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | สิ้นสุดการล็อก | ไม่ | วาล์ว | ไม่ |
สลักเกลียว | ไม่มี | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง