1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกลม พร้อม ข้อต่อสวมเร็ว แบบฝัง ตัว รุ่นมาตรฐาน ทำหน้าที่เดี่ยว สปริง กลับ/ขยาย ซีรีส์ CM2 (รหัสสินค้า)

AIR CYLINDER

กระบอกลม พร้อม ข้อต่อสวมเร็ว แบบฝัง ตัว รุ่นมาตรฐาน ทำหน้าที่เดี่ยว สปริง กลับ/ขยาย ซีรีส์ CM2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,155.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สำหรับการเลือก / ข้อมูลทางเทคนิคและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ กระบอกลม SMC
    ตรวจสอบ ที่นี่

    ■ การจัดการผลิตภัณฑ์ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะเผยแพร่แบบเฉพาะกิจ
    คลิก ที่นี่ เพื่อดู ใบเสนอราคา หรือสั่งซื้อหากคุณมีหมายเลข รุ่น
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชนิดที่มี ข้อต่อสวมเร็ว ใน กระบอกสูบ
· สามารถลดงานติดตั้ง ท่อเหล็ก และพื้นที่ได้อย่างมาก

■ สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order": สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดวางตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ พิเศษโปรดดูด้านล่าง
รหัสสินค้า
CDM2C25F-125S-B54Z
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะ Stroke
(มิลลิเมตร)
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ความดัน ใช้งาน
(MPa)
สเปค สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง สเปค กำหนดเองทำ สเปค กำหนดเอง (ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ) ชนิดของคอนเนคเตอร์ ตัว เหล็กฉากสำหรับยึด สวิตช์อัตโนมัติ

฿ 3,619.20

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 25125การแสดงเดี่ยว (อัด)--0.18 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังB5452-ไม่มี--N/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน
สิ้นสุดการล็อก ไม่ วาล์ว ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDM2C25F-125S-B54Z ในชุด กระบอกลม พร้อม ข้อต่อสวมเร็ว แบบฝัง ตัว รุ่นมาตรฐาน ทำหน้าที่เดี่ยว สปริง กลับ/ขยาย ซีรีส์ CM2

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CDM2B20F-10S
CDM2B20F-10T
CDM2B20F-10T-C73S
CDM2C25F-25S-B53
CDM2C25F-25S-C73
CDM2C25F-25T-C73CLS
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะ Stroke
(มิลลิเมตร)
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ความดัน ใช้งาน
(MPa)
สเปค สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง สเปค กำหนดเองทำ สเปค กำหนดเอง (ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ) ชนิดของคอนเนคเตอร์ ตัว เหล็กฉากสำหรับยึด สวิตช์อัตโนมัติ

฿ 2,756.46

1 ชิ้น 26 วัน 2010การแสดงเดี่ยว (อัด)มาตรฐาน-10~ 700.18 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ---ไม่มี--N/A

฿ 1,216.80

1 ชิ้น 55 วัน 2010[ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก)--10~ 700.23 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ---ไม่มี--N/A

฿ 1,616.80

1 ชิ้น 55 วัน 2010[ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก)--0.23 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังC730.51-ไม่มี--N/A

฿ 2,756.80

1 ชิ้น 55 วัน 2525การแสดงเดี่ยว (อัด)--0.18 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังB530.52-ไม่มี--N/A

฿ 2,202.40

1 ชิ้น 55 วัน 2525การแสดงเดี่ยว (อัด)--0.18 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังC730.52-ไม่มี--N/A

฿ 1,924.80

1 ชิ้น 55 วัน 2525[ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก)มาตรฐาน-0.23 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังC73C31-ไม่มี--N/A