(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ชนิดที่มี ข้อต่อสวมเร็ว ใน แบบฝัง ใน กระบอกสูบ
· ลดชั่วโมงแรงงานและพื้นที่ในการติดตั้งลงอย่างมาก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะ Stroke (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | รอง | สเปค | ประเภท สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | เบลโลว์ | สเปค กำหนดเองทำ | สเปค กำหนดเอง (ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ) | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ตัว เหล็กฉากสำหรับยึด สวิตช์อัตโนมัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,973.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7NF | 0.5 | 2 | - | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 3,973.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7NF | 0.5 | 2 | Boss-cut / พื้นฐาน | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 4,065.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7NF | 0.5 | 2 | - | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 4,065.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7NF | 0.5 | 2 | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 4,065.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7NF | 0.5 | 2 | แบบรวม รุ่นมาตรฐาน -clevis ในตัว | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 4,065.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7NF | 0.5 | 2 | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 4,065.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7NF | 0.5 | 2 | ปลายก้านตัดบอส ชนิดหน้าแปลน | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 4,065.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7NF | 0.5 | 2 | หัว - ท้าย หน้าแปลน | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 4,065.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7NF | 0.5 | 2 | ประเภทเท้า ตามแนวแกน | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 4,250.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7NF | 0.5 | 2 | ประเภท วาล์วบอล หัว ท้าย | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 4,250.40 | FITTING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7NF | 0.5 | 2 | ประเภท วาล์วบอล ปลายคัน | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | ไม่มี | - | - | N/A | ||
฿ 4,250.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 29 วัน | 20 | 25 | มาตรฐาน | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | H7NF | 0.5 | 2 | บอสคัทปลายร็อด แบบ วาล์วบอล | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน | ไม่มี | - | - | N/A |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | รูปทรง ปลาย ก้าน | ปลายคัน เกลียวนอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง