1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

กระบอกลม มาตรฐาน พร้อม ข้อต่อสวมเร็ว แบบฝัง ตัว CM2 ซีรีส์ (รหัสสินค้า)

AIR CYLINDER

กระบอกลม มาตรฐาน พร้อม ข้อต่อสวมเร็ว แบบฝัง ตัว CM2 ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,016.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สำหรับการเลือก / ข้อมูลทางเทคนิคและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ กระบอกลม SMC
    ตรวจสอบ ที่นี่

    ■ การจัดการผลิตภัณฑ์ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะเผยแพร่แบบเฉพาะกิจ
    คลิก ที่นี่ เพื่อดู ใบเสนอราคา หรือสั่งซื้อหากคุณมีหมายเลข รุ่น
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชนิดที่มี ข้อต่อสวมเร็ว ใน แบบฝัง ใน กระบอกสูบ
· ลดชั่วโมงแรงงานและพื้นที่ในการติดตั้งลงอย่างมาก

■ ดูตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดของสายไฟ / คอนเนคเตอร์

■ สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order": สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดวางตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ พิเศษโปรดดูด้านล่าง


■ สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order": ดูด้านล่างสำหรับรายละเอียดของ ชนิดที่มีการยึดติด ราง สวิตช์อัตโนมัติ


รหัสสินค้า
CDM2B20F-25AJ-M9BL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะ Stroke
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
รอง สเปค ประเภท สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง เบลโลว์ สเปค กำหนดเองทำ สเปค กำหนดเอง (ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ) ชนิดของคอนเนคเตอร์ ตัว เหล็กฉากสำหรับยึด สวิตช์อัตโนมัติ

฿ 3,326.40

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 2025มาตรฐาน-เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝัง-M9B32-ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อนไม่มี--N/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง มาตรฐาน วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน รูปทรง ปลาย ก้าน ปลายคัน เกลียวนอก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDM2B20F-25AJ-M9BL ในชุด กระบอกลม มาตรฐาน พร้อม ข้อต่อสวมเร็ว แบบฝัง ตัว CM2 ซีรีส์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CDM2B20F-10-M9BWS
CDM2B20F-100
CDM2B20F-100-A33A
CDM2B20F-25AK
CDM2B20F-25AK-B59W
CDM2B20F-25AK-C73
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะ Stroke
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
รอง สเปค ประเภท สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง เบลโลว์ สเปค กำหนดเองทำ สเปค กำหนดเอง (ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ) ชนิดของคอนเนคเตอร์ ตัว เหล็กฉากสำหรับยึด สวิตช์อัตโนมัติ

฿ 1,648.00

1 ชิ้น 55 วัน 2010มาตรฐาน-เบาะ ยางแม่เหล็ก แบบฝัง-M9BW0.51-ไม่มีไม่มี--N/A

฿ 1,216.80

1 ชิ้น 55 วัน 20100มาตรฐาน-10~ 70เบาะ ยางแม่เหล็ก แบบฝัง-ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ---ไม่มีไม่มี--N/A

฿ 3,249.60

1 ชิ้น 55 วัน 20100มาตรฐาน-เบาะ ยางแม่เหล็ก แบบฝัง-A33A0.52-ไม่มีไม่มี--N/A

฿ 2,310.40

1 ชิ้น 55 วัน 2025มาตรฐาน-10~ 70เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝัง-ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ---ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อนไม่มี--N/A

฿ 3,850.40

1 ชิ้น 55 วัน 2025มาตรฐาน-เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝัง-B59W0.52-ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อนไม่มี--N/A

฿ 3,172.80

1 ชิ้น 55 วัน 2025มาตรฐาน-เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝัง-C730.52-ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อนไม่มี--N/A