(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ชนิดที่มี ข้อต่อสวมเร็ว ใน แบบฝัง ใน กระบอกสูบ
· ลดชั่วโมงแรงงานและพื้นที่ในการติดตั้งลงอย่างมาก
รหัสสินค้า |
---|
CM2L40F-1000A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะ Stroke (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | รอง | สเปค | ประเภท สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | เบลโลว์ | สเปค กำหนดเองทำ | สเปค กำหนดเอง (ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ) | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ตัว เหล็กฉากสำหรับยึด สวิตช์อัตโนมัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,213.50 | SMC CM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 40 | 1,000 | มาตรฐาน | -10~ 70 | เบาะลม | ไม่มี แม่เหล็ก | - | - | - | - | ประเภทเท้า ตามแนวแกน | ไม่มี | ไม่มี | - | - | N/A |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | รูปทรง ปลาย ก้าน | ปลายคัน เกลียวนอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง