1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกลม มาตรฐาน ทำหน้าที่คู่ / แกนเดี่ยว CG1 ซีรี่ส์ air hydro type (รหัสสินค้า)

SMC CDG TYPE

กระบอกลม มาตรฐาน ทำหน้าที่คู่ / แกนเดี่ยว CG1 ซีรี่ส์ air hydro type
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,064.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สำหรับการเลือก / ข้อมูลทางเทคนิคและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ กระบอกลม SMC
    ตรวจสอบ ที่นี่

    ■ การจัดการผลิตภัณฑ์ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะเผยแพร่แบบเฉพาะกิจ
    คลิก ที่นี่ เพื่อดู ใบเสนอราคา หรือสั่งซื้อหากคุณมีหมายเลข รุ่น
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[ กระบอกไฮดรอลิก ต่ำ 1.0 MPa หรือน้อยกว่า]
การใช้งานกับชุด CC ของ air hydro unit ช่วยให้สามารถขับด้วยความเร็วคงที่และความเร็วต่ำได้ รวมถึงการหยุดกลางคันที่คล้ายกับชุด ไฮดรอลิก ในขณะที่ใช้อุปกรณ์ลม เช่น วาล์ว

■ ดูตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดของสายไฟ / คอนเนคเตอร์
รหัสสินค้า
CDG1BH63-200Z-M9BL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะ Stroke
(มิลลิเมตร)
สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ควงรับโลหะ อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง รูปทรง ปลาย ก้าน เบลโลว์ สเปค กำหนดเองทำ ชนิดของคอนเนคเตอร์

฿ 11,051.64

SMC CDG TYPE 1 ชิ้น 45 วัน 63200แม่เหล็ก แบบฝังRcM9B32ไม่มี เหล็กยึดไม่มี เหล็กยึดประเภทพื้นฐานปลายคัน เกลียวนอกไม่มีก้านบูตไม่มี-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง มาตรฐาน วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ด้วย ฟังก์ชั่น หยุดกลาง / ด้วย ฟังก์ชั่น ปรับความเร็ว สภาพแวดล้อมการใช้งาน ความเร็วต่ำ รอง เบาะ ยาง
ความดัน ใช้งาน(MPa) 0.18 ถึง 1.0 ประเภท สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ รุ่นมาตรฐาน สเปค ของ กระบอกสูบ ประเภทเครื่องอัดอากาศ