1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกสูบ ชนิดก้านไม่หมุนพร้อมตัว ล็อค ปลาย CBM2 series (รหัสสินค้า)

AIR CYLINDER

กระบอกสูบ ชนิดก้านไม่หมุนพร้อมตัว ล็อค ปลาย CBM2 series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,560.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สำหรับการเลือก / ข้อมูลทางเทคนิคและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ กระบอกลม SMC
    ตรวจสอบ ที่นี่

    ■ การจัดการผลิตภัณฑ์ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะเผยแพร่แบบเฉพาะกิจ
    คลิก ที่นี่ เพื่อดู ใบเสนอราคา หรือสั่งซื้อหากคุณมีหมายเลข รุ่น
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

* รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น โปรดทราบว่าแตกต่างจาก ผลิตภัณฑ์ จริง

กระบอกลม แบบก้านไม่หมุนแบบ รุ่นมาตรฐาน แบบกลม ) มีปลาย ล็อค อค
[คุณสมบัติ]
· มีปลายก้านรูตัวเมียเป็นมาตรฐาน
· รักษา ตำแหน่ง เริ่มต้นของกระบอกสูบแม้ว่าการจ่ายอากาศจะถูกตัดออก
· ประเภทที่ไม่ล็อคและประเภทล็อคได้มาตรฐานสำหรับการปล่อยด้วยตนเอง
·สามารถติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ ได้

■ ดูตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดของสายไฟ / คอนเนคเตอร์
รหัสสินค้า
CDBM2KB20-125-HN-H7A1LS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะ Stroke
(มิลลิเมตร)
อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
สเปค สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง วิธีการปล่อยด้วยตนเอง ชนิดของคอนเนคเตอร์ ตัว เหล็กฉากสำหรับยึด สวิตช์อัตโนมัติ

฿ 3,732.80

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 20125-แม่เหล็ก แบบฝังH7A131ประเภทพื้นฐานแบบไม่ล็อค-N/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง มาตรฐาน วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน สิ้นสุดการล็อก มี
วาล์ว ไม่ รอง เบาะ ยาง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0.15 ถึง 1
ตำแหน่ง ล็อค ล็อค หัว - ท้าย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDBM2KB20-125-HN-H7A1LS ในชุด กระบอกสูบ ชนิดก้านไม่หมุนพร้อมตัว ล็อค ปลาย CBM2 series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CBM2KB20-50-HL
CBM2KB25-125-HL
CBM2KB25-125-HN
CDBM2KB20-125-HN-M9B
CDBM2KB20-125-HN-M9BL
CDBM2KB20-150-HL
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะ Stroke
(มิลลิเมตร)
อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
สเปค สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง วิธีการปล่อยด้วยตนเอง ชนิดของคอนเนคเตอร์ ตัว เหล็กฉากสำหรับยึด สวิตช์อัตโนมัติ

฿ 2,560.80

1 ชิ้น 55 วัน 2050-10~ 70ไม่มี แม่เหล็ก---ประเภทพื้นฐานประเภทตัวล็อค-N/A

฿ 5,099.33

1 ชิ้น 45 วัน 25125-10~ 70ไม่มี แม่เหล็ก---ประเภทพื้นฐานประเภทตัวล็อค-N/A

฿ 4,998.62

1 ชิ้น 45 วัน 25125-10~ 70ไม่มี แม่เหล็ก---ประเภทพื้นฐานแบบไม่ล็อค-N/A

฿ 4,340.80

1 ชิ้น 55 วัน 20125-แม่เหล็ก แบบฝังM9B0.52ประเภทพื้นฐานแบบไม่ล็อค-N/A

฿ 4,514.40

1 ชิ้น 55 วัน 20125-แม่เหล็ก แบบฝังM9B32ประเภทพื้นฐานแบบไม่ล็อค-N/A

฿ 4,760.48

1 ชิ้น 25 วัน 20150-10~ 70แม่เหล็ก แบบฝังไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ--ประเภทพื้นฐานประเภทตัวล็อค-N/A