(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
* รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น โปรดทราบว่าแตกต่างจาก ผลิตภัณฑ์ จริง
กระบอกลม แบบก้านไม่หมุนแบบ รุ่นมาตรฐาน แบบกลม ) มีปลาย ล็อค อค
[คุณสมบัติ]
· มีปลายก้านรูตัวเมียเป็นมาตรฐาน
· รักษา ตำแหน่ง เริ่มต้นของกระบอกสูบแม้ว่าการจ่ายอากาศจะถูกตัดออก
· ประเภทที่ไม่ล็อคและประเภทล็อคได้มาตรฐานสำหรับการปล่อยด้วยตนเอง
·สามารถติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ ได้
รหัสสินค้า |
---|
CDBM2KB20-100-HN-M9B |
CDBM2KB20-100-HN-M9BSDPC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะ Stroke (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สเปค | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | วิธีการปล่อยด้วยตนเอง | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ตัว เหล็กฉากสำหรับยึด สวิตช์อัตโนมัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,276.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 100 | - | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | แบบไม่ล็อค | - | N/A | ||
฿ 8,630.85 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 100 | - | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | แบบไม่ล็อค | M12-4 ขาพิน | N/A |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | สิ้นสุดการล็อก | มี |
วาล์ว | ไม่ | รอง | เบาะ ยาง | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.15 ถึง 1 |
ตำแหน่ง ล็อค | ล็อค หัว - ท้าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง