(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
* รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น โปรดทราบว่าแตกต่างจาก ผลิตภัณฑ์ จริง
กระบอกลม แบบก้านไม่หมุนแบบ รุ่นมาตรฐาน แบบกลม ) มีปลาย ล็อค อค
[คุณสมบัติ]
· มีปลายก้านรูตัวเมียเป็นมาตรฐาน
· รักษา ตำแหน่ง เริ่มต้นของกระบอกสูบแม้ว่าการจ่ายอากาศจะถูกตัดออก
· ประเภทที่ไม่ล็อคและประเภทล็อคได้มาตรฐานสำหรับการปล่อยด้วยตนเอง
·สามารถติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ ได้
รหัสสินค้า |
---|
CDBM2KB20-75-HN-H7A1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะ Stroke (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สเปค | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | วิธีการปล่อยด้วยตนเอง | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ตัว เหล็กฉากสำหรับยึด สวิตช์อัตโนมัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,471.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 75 | - | แม่เหล็ก แบบฝัง | H7A1 | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | แบบไม่ล็อค | - | N/A |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | สิ้นสุดการล็อก | มี |
วาล์ว | ไม่ | รอง | เบาะ ยาง | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.15 ถึง 1 |
ตำแหน่ง ล็อค | ล็อค หัว - ท้าย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDBM2KB20-75-HN-H7A1 ในชุด กระบอกสูบ ชนิดก้านไม่หมุนพร้อมตัว ล็อค ปลาย CBM2 series
รหัสสินค้า |
---|
CBM2KB20-50-HL |
CBM2KB25-125-HL |
CBM2KB25-125-HN |
CDBM2KB20-75-HN-M9BZ |
CDBM2KB20-75-HN-M9N |
CDBM2KB25-100-HL |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะ Stroke (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สเปค | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | วิธีการปล่อยด้วยตนเอง | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ตัว เหล็กฉากสำหรับยึด สวิตช์อัตโนมัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,560.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | -10~ 70 | ไม่มี แม่เหล็ก | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ประเภทตัวล็อค | - | N/A | ||
฿ 5,099.33 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 25 | 125 | -10~ 70 | ไม่มี แม่เหล็ก | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ประเภทตัวล็อค | - | N/A | ||
฿ 4,998.62 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 25 | 125 | -10~ 70 | ไม่มี แม่เหล็ก | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน | แบบไม่ล็อค | - | N/A | ||
฿ 4,557.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 75 | - | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | แบบไม่ล็อค | - | N/A | ||
฿ 4,253.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 75 | - | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9N | 0.5 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | แบบไม่ล็อค | - | N/A | ||
฿ 5,130.76 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 25 | 100 | -10~ 70 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ประเภทตัวล็อค | - | N/A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง