(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ ]
· เพื่อลดข้อบกพร่องของ ผลิตภัณฑ์ ใน กระบวนการแปรรูป ผลิต ถ่านชาร์จ จึงไม่ วัสดุ ที่มี ทองแดง (cu) และ สังกะสี (zn) เป็น ส่วนประกอบ หลัก
* อะลูมิเนียม อัลลอยและ วัสดุ ดายแคส อะลูมิเนียม บางชนิดมี ทองแดง (cu) และ สังกะสี (zn) ในปริมาณเล็กน้อยเป็นองค์ประกอบเพิ่มเติม
·ห้ามใช้การ ชุบผิวนิกเกิล ไฟฟ้าหรือการ ชุบสังกะสี ด้วย ฐานรอง/แผ่นรอง ทองแดง
* ใช้การ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ไม่ใช้ไฟฟ้า
· ใช้ จาระบี ใช้กับจุดน้ำค้างต่ำ รองรับการใช้งาน ที่อุณหภูมิ -70°C ปรับปรุงประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีจุดน้ำค้างต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
25A-MBD40-60Z |
25A-MDBB63-220Z |
25A-MDBB63-500Z |
25A-MDBB80-860Z |
25A-MDBC80-250Z-M9NWL |
25A-MDBD50-400Z-M9BW |
25A-MDBF32-250Z |
25A-MDBF32-350Z-M9BM |
25A-MDBF50-200Z |
25A-MDBL50-1000Z-M9BL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะ Stroke (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สเปค | วงเล็บรองรับ | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,625.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 60 | -10~ 70 | ไม่มี แม่เหล็ก | ประเภทเคลวิสคู่ | - | - | - | ||
฿ 6,317.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 63 | 220 | -10~ 70 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ||
฿ 7,687.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 63 | 500 | -10~ 70 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ||
฿ 11,652.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 80 | 860 | -10~ 70 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ||
฿ 12,312.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 80 | 250 | - | แม่เหล็ก แบบฝัง | เคลวิสเดี่ยว | M9NW | 3 | 2 | ||
฿ 7,710.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 400 | - | แม่เหล็ก แบบฝัง | ประเภทเคลวิสคู่ | M9BW | 0.5 | 2 | ||
฿ 4,287.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 250 | -10~ 70 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ||
฿ 5,963.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 350 | - | แม่เหล็ก แบบฝัง | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน | M9B | 1 | 2 | ||
฿ 7,215.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 200 | -10~ 70 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ||
฿ 14,727.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 1,000 | - | แม่เหล็ก แบบฝัง | ประเภทเท้า ตามแนวแกน | M9B | 3 | 2 |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ไม่ใช้ วัสดุ ทองแดง- สังกะสี | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.05 ถึง 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง