(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับใช้กับ เครื่องมือกล ในบรรยากาศ ของไหล หล่อเย็น
· รองรับการใช้งาน การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีการสาดน้ำ เช่น เครื่องแปรรูปอาหารและล้างรถ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะ Stroke (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สเปค | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | สเปค กำหนดเองทำ | วัสดุ ของ ปะเก็น | ร่อง สวิตช์อัตโนมัติ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ตัว เหล็กฉากสำหรับยึด สวิตช์อัตโนมัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,295.52 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 10 | -10~ 70 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | แหวนล็อค รอง , ก้านลูกสูบ , น๊อตตัวเมีย ปลายก้านทำจาก สเตนเลส | NBR (ยางไนไตรล์) | 4 พื้นผิว | - | - | ||
฿ 7,451.86 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 20 | -10~ 70 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | แหวนล็อค รอง , ก้านลูกสูบ , น๊อตตัวเมีย ปลายก้านทำจาก สเตนเลส | NBR (ยางไนไตรล์) | 4 พื้นผิว | - | - | ||
฿ 7,556.85 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 25 | -10~ 70 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | แหวนล็อค รอง , ก้านลูกสูบ , น๊อตตัวเมีย ปลายก้านทำจาก สเตนเลส | NBR (ยางไนไตรล์) | 4 พื้นผิว | - | - | ||
฿ 4,062.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 30 | -10~ 70 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | แหวนล็อค รอง , ก้านลูกสูบ , น๊อตตัวเมีย ปลายก้านทำจาก สเตนเลส | NBR (ยางไนไตรล์) | 4 พื้นผิว | - | - | ||
฿ 7,698.70 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 35 | -10~ 70 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | แหวนล็อค รอง , ก้านลูกสูบ , น๊อตตัวเมีย ปลายก้านทำจาก สเตนเลส | NBR (ยางไนไตรล์) | 4 พื้นผิว | - | - | ||
฿ 7,769.92 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | - | -10~ 70 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | แหวนล็อค รอง , ก้านลูกสูบ , น๊อตตัวเมีย ปลายก้านทำจาก สเตนเลส | NBR (ยางไนไตรล์) | 4 พื้นผิว | - | - | ||
฿ 7,906.49 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 45 | -10~ 70 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | แหวนล็อค รอง , ก้านลูกสูบ , น๊อตตัวเมีย ปลายก้านทำจาก สเตนเลส | NBR (ยางไนไตรล์) | 4 พื้นผิว | - | - | ||
฿ 4,355.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 50 | -10~ 70 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | แหวนล็อค รอง , ก้านลูกสูบ , น๊อตตัวเมีย ปลายก้านทำจาก สเตนเลส | NBR (ยางไนไตรล์) | 4 พื้นผิว | - | - | ||
฿ 8,308.45 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 55 | -10~ 70 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | แหวนล็อค รอง , ก้านลูกสูบ , น๊อตตัวเมีย ปลายก้านทำจาก สเตนเลส | NBR (ยางไนไตรล์) | 4 พื้นผิว | - | - | ||
฿ 4,428.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 75 | -10~ 70 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | แหวนล็อค รอง , ก้านลูกสูบ , น๊อตตัวเมีย ปลายก้านทำจาก สเตนเลส | NBR (ยางไนไตรล์) | 4 พื้นผิว | - | - | ||
฿ 8,808.89 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 80 | -10~ 70 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | แหวนล็อค รอง , ก้านลูกสูบ , น๊อตตัวเมีย ปลายก้านทำจาก สเตนเลส | NBR (ยางไนไตรล์) | 4 พื้นผิว | - | - | ||
฿ 8,823.62 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 40 | 100 | -10~ 70 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | แหวนล็อค รอง , ก้านลูกสูบ , น๊อตตัวเมีย ปลายก้านทำจาก สเตนเลส | NBR (ยางไนไตรล์) | 4 พื้นผิว | - | - |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | กระบอกสูบ แผ่นเพลท | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | สิ้นสุดการล็อก | ไม่ |
วาล์ว | ไม่ | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.08 ถึง 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง