1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

กระบอกสูบขนาดเล็ก / ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ 10-/11-/20-/21-/22-CQ2 series (รหัสสินค้า)

SMC CDQ TYPE

กระบอกสูบขนาดเล็ก / ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ 10-/11-/20-/21-/22-CQ2 series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 622.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สำหรับการเลือก / ข้อมูลทางเทคนิคและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ กระบอกลม SMC
    ตรวจสอบ ที่นี่

    ■ การจัดการผลิตภัณฑ์ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะเผยแพร่แบบเฉพาะกิจ
    คลิก ที่นี่ เพื่อดู ใบเสนอราคา หรือสั่งซื้อหากคุณมีหมายเลข รุ่น
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[10-/11-ซีรีส์ ซีรีส์สะอาด]
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
· ป้องกันฝุ่นใน ห้องคลีนรูม นรูม

[20-Series ทองแดง/ สเปค]
· เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ชอบ วัสดุ ทองแดง และ ฟลูออรีน
· ขนาดภายนอก เท่ากับผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน

[21/22-Series, ทองแดง / ฟลูออรีน / ปราศจากซิลิโคน + ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ]
· รองรับสภาพแวดล้อมที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับ วัสดุ ที่เป็นทองแดง ฟลูออรีน และซิลิโคน
· โครงสร้างเหมือนกับชุดสะอาด (จาระบี และบรรจุภัณฑ์ต่างจากรุ่นคลีน)

■ ดูตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดของสายไฟ / คอนเนคเตอร์

  ■ สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order": ดูด้านล่างสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ กลาง (โดยใช้ ตัวเครื่อง เฉพาะด้าน)

  ■ สเปคผลิตตามสั่ง (Made-to-Order": ดูรายละเอียดด้านล่างเกี่ยวกับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ กระบอกสูบ แบบปรับได้ ได้ / ประเภทส่วนขยายที่ แบบปรับได้
รหัสสินค้า
10-CDQ2B20-45DMZ-J79L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะ Stroke
(มิลลิเมตร)
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ สภาพแวดล้อมการใช้งาน อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ความดัน ใช้งาน
(MPa)
สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง ร่อง สวิตช์อัตโนมัติ ชนิดของคอนเนคเตอร์ ตัว เหล็กฉากสำหรับยึด สวิตช์อัตโนมัติ ชนิด

฿ 3,678.40

SMC CDQ TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 2045[การแสดงสองครั้ง] การแสดงคู่ทำความสะอาดห้อง-0.1 ถึง 1แม่เหล็ก แบบฝังM สกรูปลายคัน เกลียวนอกJ7932รูทะลุ (มาตรฐาน)2 พื้นผิว--ชุดทำความสะอาด (แบบผ่อนปรน)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง กระบอกสูบ แผ่นเพลท ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน
สิ้นสุดการล็อก ไม่ วาล์ว ไม่ สเปค กำหนดเองทำ ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-CDQ2B20-45DMZ-J79L ในชุด กระบอกสูบขนาดเล็ก / ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ 10-/11-/20-/21-/22-CQ2 series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
10-CDQ2B100-100DMZ-M9BWSDPC
10-CDQ2B100-100DMZ-M9BWV
10-CDQ2B100-100DMZ-M9PL
10-CDQ2B20-45DMZ-M9BL
10-CDQ2B20-45DZ-A90
10-CDQ2B20-45DZ-A90V
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะ Stroke
(มิลลิเมตร)
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ สภาพแวดล้อมการใช้งาน อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ความดัน ใช้งาน
(MPa)
สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง ร่อง สวิตช์อัตโนมัติ ชนิดของคอนเนคเตอร์ ตัว เหล็กฉากสำหรับยึด สวิตช์อัตโนมัติ ชนิด

฿ 12,755.20

1 ชิ้น 55 วัน 100100[การแสดงสองครั้ง] การแสดงคู่ทำความสะอาดห้อง-0.1 ถึง 1แม่เหล็ก แบบฝังRcปลายคัน เกลียวนอกM9BW0.52รูทะลุ (มาตรฐาน)4 พื้นผิวปลั๊กคอนเนคเตอร์ M12-4 ขาพิน-ชุดทำความสะอาด (แบบผ่อนปรน)

฿ 11,949.60

1 ชิ้น 55 วัน 100100[การแสดงสองครั้ง] การแสดงคู่ทำความสะอาดห้อง-0.1 ถึง 1แม่เหล็ก แบบฝังRcปลายคัน เกลียวนอกM9BWV0.52รูทะลุ (มาตรฐาน)4 พื้นผิว--ชุดทำความสะอาด (แบบผ่อนปรน)

฿ 11,876.80

1 ชิ้น 55 วัน 100100[การแสดงสองครั้ง] การแสดงคู่ทำความสะอาดห้อง-0.1 ถึง 1แม่เหล็ก แบบฝังRcปลายคัน เกลียวนอกm9P32รูทะลุ (มาตรฐาน)4 พื้นผิว--ชุดทำความสะอาด (แบบผ่อนปรน)

฿ 3,495.20

1 ชิ้น 55 วัน 2045[การแสดงสองครั้ง] การแสดงคู่ทำความสะอาดห้อง-0.1 ถึง 1แม่เหล็ก แบบฝังM สกรูปลายคัน เกลียวนอกM9B32รูทะลุ (มาตรฐาน)2 พื้นผิว--ชุดทำความสะอาด (แบบผ่อนปรน)

฿ 2,544.00

1 ชิ้น 55 วัน 2045[การแสดงสองครั้ง] การแสดงคู่ทำความสะอาดห้อง-0.1 ถึง 1แม่เหล็ก แบบฝังM สกรูมาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน)A900.52รูทะลุ (มาตรฐาน)2 พื้นผิว--ชุดทำความสะอาด (แบบผ่อนปรน)

฿ 2,690.40

1 ชิ้น 55 วัน 2045[การแสดงสองครั้ง] การแสดงคู่ทำความสะอาดห้อง-0.1 ถึง 1แม่เหล็ก แบบฝังM สกรูมาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน)A90V0.52รูทะลุ (มาตรฐาน)2 พื้นผิว--ชุดทำความสะอาด (แบบผ่อนปรน)