(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[10-/11-ซีรีส์ ซีรีส์สะอาด]
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
· ป้องกันฝุ่นใน ห้องคลีนรูม นรูม
[20-Series ทองแดง/ สเปค]
· เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ชอบ วัสดุ ทองแดง และ ฟลูออรีน
· ขนาดภายนอก เท่ากับผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน
[21/22-Series, ทองแดง / ฟลูออรีน / ปราศจากซิลิโคน + ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ]
· รองรับสภาพแวดล้อมที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับ วัสดุ ที่เป็นทองแดง ฟลูออรีน และซิลิโคน
· โครงสร้างเหมือนกับชุดสะอาด (จาระบี และบรรจุภัณฑ์ต่างจากรุ่นคลีน)
รหัสสินค้า |
---|
10-CDQ2B20-30DMZ-A93L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะ Stroke (มิลลิเมตร) | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ความดัน ใช้งาน (MPa) | สเปค | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | ร่อง สวิตช์อัตโนมัติ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ตัว เหล็กฉากสำหรับยึด สวิตช์อัตโนมัติ | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,781.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | [การแสดงสองครั้ง] การแสดงคู่ | ทำความสะอาดห้อง | - | 0.1 ถึง 1 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M สกรู | ปลายคัน เกลียวนอก | A93 | 3 | 2 | รูทะลุ (มาตรฐาน) | 2 พื้นผิว | - | - | ชุดทำความสะอาด (แบบผ่อนปรน) |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | กระบอกสูบ แผ่นเพลท | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
สิ้นสุดการล็อก | ไม่ | วาล์ว | ไม่ | สเปค กำหนดเองทำ | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-CDQ2B20-30DMZ-A93L ในชุด กระบอกสูบขนาดเล็ก / ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ 10-/11-/20-/21-/22-CQ2 series
รหัสสินค้า |
---|
10-CDQ2B100-100DMZ-M9BWSDPC |
10-CDQ2B100-100DMZ-M9BWV |
10-CDQ2B100-100DMZ-M9PL |
10-CDQ2B20-30DMZ-M9BL |
10-CDQ2B20-30DMZ-M9BWZ |
10-CDQ2B20-30DZ |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะ Stroke (มิลลิเมตร) | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ความดัน ใช้งาน (MPa) | สเปค | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | ร่อง สวิตช์อัตโนมัติ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ตัว เหล็กฉากสำหรับยึด สวิตช์อัตโนมัติ | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,755.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 100 | [การแสดงสองครั้ง] การแสดงคู่ | ทำความสะอาดห้อง | - | 0.1 ถึง 1 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | M9BW | 0.5 | 2 | รูทะลุ (มาตรฐาน) | 4 พื้นผิว | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M12-4 ขาพิน | - | ชุดทำความสะอาด (แบบผ่อนปรน) | ||
฿ 11,949.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 100 | [การแสดงสองครั้ง] การแสดงคู่ | ทำความสะอาดห้อง | - | 0.1 ถึง 1 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | M9BWV | 0.5 | 2 | รูทะลุ (มาตรฐาน) | 4 พื้นผิว | - | - | ชุดทำความสะอาด (แบบผ่อนปรน) | ||
฿ 11,876.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 100 | [การแสดงสองครั้ง] การแสดงคู่ | ทำความสะอาดห้อง | - | 0.1 ถึง 1 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ปลายคัน เกลียวนอก | m9P | 3 | 2 | รูทะลุ (มาตรฐาน) | 4 พื้นผิว | - | - | ชุดทำความสะอาด (แบบผ่อนปรน) | ||
฿ 3,257.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | [การแสดงสองครั้ง] การแสดงคู่ | ทำความสะอาดห้อง | - | 0.1 ถึง 1 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M สกรู | ปลายคัน เกลียวนอก | M9B | 3 | 2 | รูทะลุ (มาตรฐาน) | 2 พื้นผิว | - | - | ชุดทำความสะอาด (แบบผ่อนปรน) | ||
฿ 3,513.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | [การแสดงสองครั้ง] การแสดงคู่ | ทำความสะอาดห้อง | - | 0.1 ถึง 1 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M สกรู | ปลายคัน เกลียวนอก | M9BW | 5 | 2 | รูทะลุ (มาตรฐาน) | 2 พื้นผิว | - | - | ชุดทำความสะอาด (แบบผ่อนปรน) | ||
฿ 1,866.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | [การแสดงสองครั้ง] การแสดงคู่ | ทำความสะอาดห้อง | -10~ 70 | 0.1 ถึง 1 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M สกรู | มาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน) | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | รูทะลุ (มาตรฐาน) | 2 พื้นผิว | - | - | ชุดทำความสะอาด (แบบผ่อนปรน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง