1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

กระบอกสูบขนาดเล็ก รู ขนาดใหญ่ ทำหน้าที่สองทาง แกนเดี่ยว ถ่านชาร์จ รองรับการใช้งาน, 25 A-CQ2 series (รหัสสินค้า)

กระบอกสูบขนาดเล็ก รู ขนาดใหญ่ ทำหน้าที่สองทาง แกนเดี่ยว ถ่านชาร์จ รองรับการใช้งาน, 25 A-CQ2 series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,553.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สำหรับการเลือก / ข้อมูลทางเทคนิคและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ กระบอกลม SMC
    ตรวจสอบ ที่นี่

    ■ การจัดการผลิตภัณฑ์ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะเผยแพร่แบบเฉพาะกิจ
    คลิก ที่นี่ เพื่อดู ใบเสนอราคา หรือสั่งซื้อหากคุณมีหมายเลข รุ่น
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[ ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ ]
· เพื่อลดข้อบกพร่องของ ผลิตภัณฑ์ ใน กระบวนการแปรรูป ผลิต ถ่านชาร์จ จึงไม่ วัสดุ ที่มี ทองแดง (cu) และ สังกะสี (zn) เป็น ส่วนประกอบ หลัก
* อะลูมิเนียม อัลลอยและ วัสดุ ดายแคส อะลูมิเนียม บางชนิดมี ทองแดง (cu) และ สังกะสี (zn) ในปริมาณเล็กน้อยเป็นองค์ประกอบเพิ่มเติม
·ห้ามใช้การ ชุบผิวนิกเกิล ไฟฟ้าหรือการ ชุบสังกะสี ด้วย ฐานรอง/แผ่นรอง ทองแดง
* ใช้การ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ไม่ใช้ไฟฟ้า
· ใช้ จาระบี ใช้กับจุดน้ำค้างต่ำ รองรับการใช้งาน ที่อุณหภูมิ -70°C ปรับปรุงประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีจุดน้ำค้างต่ำ

■ ดูตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดของสายไฟ / คอนเนคเตอร์
รหัสสินค้า
25A-CDQ2B125-100DCZ-M9BW
25A-CDQ2B140-75DCMZ-M9NL
25A-CDQ2B200-300DCZ-M9BWL
25A-CQ2B200-150DCZ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะ Stroke
(มิลลิเมตร)
อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ความดัน ใช้งาน
(MPa)
สเปค ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์

฿ 12,553.60

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 125100-0.05 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังพร้อม ยางกันกระแทก / มาตรฐาน (เกลียวใน ปลายก้าน)M9BW0.52

฿ 14,329.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 14075-0.05 ถึง 1.0แม่เหล็ก แบบฝังพร้อม ยางกันกระแทก / ปลายก้าน เกลียวนอกM9N32

฿ 27,889.60

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 200300-0.05 ถึง 0.7แม่เหล็ก แบบฝังพร้อม ยางกันกระแทก / มาตรฐาน (เกลียวใน ปลายก้าน)M9BW32

฿ 36,172.80

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 200150-10~ 700.05 ถึง 0.7ไม่มี แม่เหล็กพร้อม ยางกันกระแทก / มาตรฐาน (เกลียวใน ปลายก้าน)---

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง กระบอกสูบ แผ่นเพลท วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน ไม่ใช้ วัสดุ ทองแดง- สังกะสี สิ้นสุดการล็อก ไม่
วาล์ว ไม่ วงเล็บรองรับ มาตรฐาน (รูทะลุ, ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ร่วมกัน) ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว Rc
ร่อง สวิตช์อัตโนมัติ 4 พื้นผิว