(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[12/13-ซีรีส์ ซีรีส์สะอาด]
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
· ป้องกันฝุ่นใน ห้องคลีนรูม นรูม
รหัสสินค้า |
---|
12-MGPL25-20Z |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะ Stroke (มิลลิเมตร) | ความดัน ใช้งาน (MPa) | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,128.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 20 | 0.1 ถึง 1 | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ประเภทการบรรเทา (ส่วนเลื่อนได้รับการดูแลเป็นพิเศษ) |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | แนะนำ | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ทำความสะอาดห้อง | รอง | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง |
ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา | บุชชิ่ง บอล |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 12-MGPL25-20Z ในชุด กระบอกสูบ ไกด์ ขนาดกะทัดรัด ซีรีส์สะอาด 12-/13-MGPL-Z ซีรีส์
รหัสสินค้า |
---|
12-MGPL12-10Z |
12-MGPL12-10Z-A93 |
12-MGPL12-10Z-M9B |
12-MGPL25-20Z-A93L |
12-MGPL25-20Z-M9B |
12-MGPL25-20Z-M9BL |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะ Stroke (มิลลิเมตร) | ความดัน ใช้งาน (MPa) | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,434.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 10 | 0.12 ถึง 1 | - | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ประเภทการบรรเทา (ส่วนเลื่อนได้รับการดูแลเป็นพิเศษ) | ||
฿ 7,125.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 10 | 0.12 ถึง 1 | - | A93 | 0.5 | 2 | ประเภทการบรรเทา (ส่วนเลื่อนได้รับการดูแลเป็นพิเศษ) | ||
฿ 7,576.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 10 | 0.12 ถึง 1 | - | M9B | 0.5 | 2 | ประเภทการบรรเทา (ส่วนเลื่อนได้รับการดูแลเป็นพิเศษ) | ||
฿ 8,959.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 20 | 0.1 ถึง 1 | Rc | A93 | 3 | 2 | ประเภทการบรรเทา (ส่วนเลื่อนได้รับการดูแลเป็นพิเศษ) | ||
฿ 9,270.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 20 | 0.1 ถึง 1 | Rc | M9B | 0.5 | 2 | ประเภทการบรรเทา (ส่วนเลื่อนได้รับการดูแลเป็นพิเศษ) | ||
฿ 9,408.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 20 | 0.1 ถึง 1 | Rc | M9B | 3 | 2 | ประเภทการบรรเทา (ส่วนเลื่อนได้รับการดูแลเป็นพิเศษ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง