(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• Material: Rubber
• Tensile Cord Material: Polyester
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชุด สายพาน | ความยาวเส้นรอบวงที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 158.33 | BAN VBELTA | 1 ชิ้น | 7 วัน | A | 1854 | 8 | 12.7 | ||
฿ 216.67 | BAN VBELTA | 1 ชิ้น | 7 วัน | A | 2464 | 8 | 12.7 | ||
฿ 240.00 | BAN VBELTA | 1 ชิ้น | 8 วัน | A | 2946 | 8 | 12.7 | ||
฿ 258.33 | BAN VBELTA | 1 ชิ้น | 8 วัน | A | 3175 | 8 | 12.7 | ||
฿ 278.33 | BAN VBELTA | 1 ชิ้น | 8 วัน | A | 3429 | 8 | 12.7 | ||
฿ 293.33 | BAN VBELTA | 1 ชิ้น | 8 วัน | A | 3607 | 8 | 12.7 | ||
฿ 313.33 | BAN VBELTA | 1 ชิ้น | 8 วัน | A | 3861 | 8 | 12.7 | ||
฿ 358.33 | BAN VBELTA | 1 ชิ้น | 9 วัน | A | 4394 | 8 | 12.7 | ||
฿ 71.67 | BAN VBELTB | 1 ชิ้น | 8 วัน | B | 610 | 10.3 | 16.7 | ||
฿ 75.00 | BAN VBELTB | 1 ชิ้น | 4 วัน | B | 635 | 10.3 | 16.7 | ||
฿ 305.00 | BAN VBELTB | 1 ชิ้น | 8 วัน | B | 2565 | 10.3 | 16.7 | ||
฿ 386.67 | BAN VBELTB | 1 ชิ้น | 9 วัน | B | 3251 | 10.3 | 16.7 | ||
฿ 401.67 | BAN VBELTB | 1 ชิ้น | 8 วัน | B | 3378 | 10.3 | 16.7 | ||
฿ 406.67 ฿ 244.12 | BAN VBELTB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | B | 3429 | 10.3 | 16.7 | ||
฿ 466.67 | BAN VBELTB | 1 ชิ้น | 7 วัน | B | 3708 | 10.3 | 16.7 | ||
฿ 455.00 | BAN VBELTB | 1 ชิ้น | 8 วัน | B | 3835 | 10.3 | 16.7 | ||
฿ 485.00 | BAN VBELTB | 1 ชิ้น | 8 วัน | B | 4089 | 10.3 | 16.7 | ||
฿ 488.33 | BAN VBELTB | 1 ชิ้น | 8 วัน | B | 4115 | 10.3 | 16.7 | ||
฿ 495.00 | BAN VBELTB | 1 ชิ้น | 8 วัน | B | 4166 | 10.3 | 16.7 | ||
฿ 510.00 | BAN VBELTB | 1 ชิ้น | 8 วัน | B | 4293 | 10.3 | 16.7 | ||
฿ 513.33 | BAN VBELTB | 1 ชิ้น | 8 วัน | B | 4318 | 10.3 | 16.7 | ||
฿ 531.67 | BAN VBELTB | 1 ชิ้น | 8 วัน | B | 4470 | 10.3 | 16.7 | ||
฿ 536.67 | BAN VBELTB | 1 ชิ้น | 8 วัน | B | 4521 | 10.3 | 16.7 | ||
฿ 543.33 | BAN VBELTB | 1 ชิ้น | 9 วัน | B | 4572 | 10.3 | 16.7 | ||
฿ 566.67 | BAN VBELTB | 1 ชิ้น | 8 วัน | B | 4775 | 10.3 | 16.7 | ||
฿ 573.33 | BAN VBELTB | 1 ชิ้น | 8 วัน | B | 4826 | 10.3 | 16.7 | ||
฿ 226.67 | BAN VBELTC | 1 ชิ้น | 8 วัน | C | 1143 | 13.5 | 22.2 | ||
฿ 258.33 | BAN VBELTC | 1 ชิ้น | 8 วัน | C | 1295 | 13.5 | 22.2 | ||
฿ 313.33 | BAN VBELTC | 1 ชิ้น | 8 วัน | C | 1575 | 13.5 | 22.2 | ||
฿ 318.33 | BAN VBELTC | 1 ชิ้น | 8 วัน | C | 1600 | 13.5 | 22.2 | ||
฿ 323.33 | BAN VBELTC | 1 ชิ้น | 8 วัน | C | 1626 | 13.5 | 22.2 | ||
฿ 343.33 | BAN VBELTC | 1 ชิ้น | 8 วัน | C | 1727 | 13.5 | 22.2 | ||
฿ 348.33 | BAN VBELTC | 1 ชิ้น | 8 วัน | C | 1753 | 13.5 | 22.2 | ||
฿ 358.33 | BAN VBELTC | 1 ชิ้น | 8 วัน | C | 1803 | 13.5 | 22.2 | ||
฿ 363.33 | BAN VBELTC | 1 ชิ้น | 8 วัน | C | 1829 | 13.5 | 22.2 | ||
฿ 408.33 | BAN VBELTC | 1 ชิ้น | 8 วัน | C | 2057 | 13.5 | 22.2 | ||
฿ 440.00 | BAN VBELTC | 1 ชิ้น | 8 วัน | C | 2210 | 13.5 | 22.2 | ||
฿ 555.00 | BAN VBELTC | 1 ชิ้น | 8 วัน | C | 2794 | 13.5 | 22.2 | ||
฿ 585.00 ฿ 351.12 | BAN VBELTC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | C | 2946 | 13.5 | 22.2 | ||
฿ 606.67 | BAN VBELTC | 1 ชิ้น | 8 วัน | C | 3048 | 13.5 | 22.2 | ||
฿ 616.67 | BAN VBELTC | 1 ชิ้น | 8 วัน | C | 3099 | 13.5 | 22.2 | ||
฿ 626.67 | BAN VBELTC | 1 ชิ้น | 8 วัน | C | 3150 | 13.5 | 22.2 | ||
฿ 631.67 | BAN VBELTC | 1 ชิ้น | 8 วัน | C | 3175 | 13.5 | 22.2 | ||
฿ 636.67 | BAN VBELTC | 1 ชิ้น | 8 วัน | C | 3200 | 13.5 | 22.2 | ||
฿ 676.67 | BAN VBELTC | 1 ชิ้น | 8 วัน | C | 3404 | 13.5 | 22.2 | ||
฿ 686.67 | BAN VBELTC | 1 ชิ้น | 4 วัน | C | 3454 | 13.5 | 22.2 | ||
฿ 696.67 | BAN VBELTC | 1 ชิ้น | 8 วัน | C | 3505 | 13.5 | 22.2 | ||
฿ 706.67 | BAN VBELTC | 1 ชิ้น | 8 วัน | C | 3556 | 13.5 | 22.2 | ||
฿ 711.67 | BAN VBELTC | 1 ชิ้น | 8 วัน | C | 3581 | 13.5 | 22.2 | ||
฿ 726.67 ฿ 436.15 | BAN VBELTC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | C | 3658 | 13.5 | 22.2 | ||
฿ 741.67 | BAN VBELTC | 1 ชิ้น | 8 วัน | C | 3734 | 13.5 | 22.2 | ||
฿ 763.33 | BAN VBELTC | 1 ชิ้น | 8 วัน | C | 3835 | 13.5 | 22.2 | ||
฿ 788.33 | BAN VBELTC | 1 ชิ้น | 8 วัน | C | 3962 | 13.5 | 22.2 | ||
฿ 798.33 | BAN VBELTC | 1 ชิ้น | 8 วัน | C | 4013 | 13.5 | 22.2 | ||
฿ 848.33 | BAN VBELTC | 1 ชิ้น | 8 วัน | C | 4267 | 13.5 | 22.2 | ||
฿ 883.33 | BAN VBELTC | 1 ชิ้น | 8 วัน | C | 4445 | 13.5 | 22.2 | ||
฿ 940.00 | BAN VBELTC | 1 ชิ้น | 8 วัน | C | 4724 | 13.5 | 22.2 | ||
฿ 945.00 | BAN VBELTC | 1 ชิ้น | 8 วัน | C | 4750 | 13.5 | 22.2 | ||
฿ 988.33 | BAN VBELTD | 1 ชิ้น | 8 วัน | D | 2667 | 19.0 | 31.7 | ||
฿ 1,130.00 ฿ 678.11 | BAN VBELTD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | D | 3048 | 19.0 | 31.7 | ||
฿ 1,318.33 | BAN VBELTD | 1 ชิ้น | 8 วัน | D | 3556 | 19.0 | 31.7 | ||
฿ 1,506.67 | BAN VBELTD | 1 ชิ้น | 8 วัน | D | 4064 | 19.0 | 31.7 | ||
฿ 1,601.67 | BAN VBELTD | 1 ชิ้น | 8 วัน | D | 4318 | 19.0 | 31.7 | ||
฿ 1,695.00 | BAN VBELTD | 1 ชิ้น | 8 วัน | D | 4572 | 19.0 | 31.7 |
กำลังโหลด …
จำนวนแทร็ก | 1 แถว | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง