1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ความดัน ขนาดเล็ก ZSE2/ISE2 series (รหัสสินค้า)

SMC PEUMATIC RELATED IEM

สวิตช์ความดัน ขนาดเล็ก ZSE2/ISE2 series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 90.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ อาจเป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูรายละเอียด รูปทรง ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถติดตั้งกับ ตัวกำเนิดสุญญากาศ ระบบ ZX และ ZR ได้
· มี ชุดกรอง ดูด

ดรออิ้ง

พร้อม ชุดกรอง ดูด: ZSE2-0X□

ประเภทวงแหวน / แหวนร้อยสาย □-15

สวิตช์ความดัน ขนาดกะทัดรัด ซีรีส์ ZSE2/ISE2 พร้อม ชุดกรอง การดูด: แหวนร้อยสาย □ ชนิดวงแหวน / ZSE2-0X□-15 ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

พร้อม ชุดกรอง ดูด: ZSE2-0X□

ชนิดของคอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ / ZSE2-0X□-15C

สวิตช์ความดัน ขนาดกะทัดรัด ซีรีส์ ZSE2/ISE2 พร้อม ชุดกรอง การดูด: ชนิดของคอนเนคเตอร์ ZSE2-0X□ / ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ZSE2-0X□-15C

รุ่นมาตรฐาน: ZSE2-01·T1

ประเภท แหวนร้อยสาย / ZSE2- (01/T1) - 15
ชนิดของคอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ / ZSE (01/T1) - 15C
สวิตช์ความดัน ขนาดกะทัดรัด ซีรีส์ ZSE2/ISE2 รุ่นมาตรฐาน: แหวนร้อยสาย /T1 ชนิดวงแหวน / ZSE2-01/T1-15 ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ
สวิตช์ความดัน ขนาดกะทัดรัด ซีรีส์ ZSE2/ISE2 รุ่นมาตรฐาน: ชนิดของคอนเนคเตอร์ ZSE2-01/T1 / ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ZSE2-01/T1-15C

ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้งประเภท: ZSE2-0R

ประเภท แหวนร้อยสาย / ZSE2-0R-15
ชนิดของคอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ / ZSE2-0R-15C
สวิตช์ความดัน ขนาดกะทัดรัด ซีรีส์ ZSE2/ISE2 ชนิดติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง: ชนิดวงแหวน แหวนร้อยสาย / ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ZSE2-0R-15
สวิตช์ความดัน ขนาดกะทัดรัด ซีรีส์ ZSE2/ISE2 ชนิดติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง: ชนิดของคอนเนคเตอร์ ZSE2-0R / ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ZSE2-0R-15C

ISE2□-01/T1

ประเภท แหวนร้อยสาย / ISE2- (01/T1) - 15
ชนิดของคอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ / ISE2- (01/T1) - 15C
สวิตช์ความดัน ขนาดกะทัดรัด , ซีรีส์ ZSE2/ISE2, ISE2□-01/T1: ประเภท แหวนร้อยสาย / ISE2-01/T1-15 ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ
สวิตช์ความดัน ขนาดกะทัดรัด , ซีรีส์ ZSE2/ISE2, ISE2□-01/T1: ชนิดของคอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ / แบบ ISE2-01/ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

รุ่นZSE2ISE2LISE2
สำหรับ สุญญากาศสำหรับ ความดัน ต่ำสำหรับ ความดันบวก
ช่วงความดันที่กำหนด / ช่วงความดันที่ตั้งไว้0 ถึง -101 kPa0 ถึง 100 kPa0 ถึง lMPa
ความทนความดัน500 kPa1.5 MPa
ของไหล รองรับการใช้งานอากาศ / ก๊าซไม่กัดกร่อน / ก๊าซไม่ติดไฟ
แรงดันไฟเลี้ยง12 ถึง 24 V DC ± 10%, ripple (pp) 10% หรือน้อยกว่า (พร้อมการป้องกัน ขั้วกระแสไฟฟ้า พาวเวอร์ซัพพลาย)
การกินกระแสไฟฟ้า17 mA หรือน้อยกว่า (ที่ 24 V DC เปิด)
เวลาตอบสนอง5 ms หรือน้อยกว่า
ความสามารถในการทวนซ้ำ±1% FS หรือน้อยกว่า
ความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อมโครงสร้างในการป้องกันIP40
ช่วงอุณหภูมิใช้งานระหว่างการดำเนินการ: 0 ถึง 60 °C,เมื่อเก็บไว้: -10 ถึง 60°C (อย่าควบแน่นหรือแช่แข็ง)
ช่วงความชื้นที่ใช้งานระหว่างการดำเนินการจัดเก็บ: 35 ถึง 85% RH (ไม่มีการควบแน่น)
ลักษณะอุณหภูมิ (อ้างอิง: 25 องศาเซลเซียส)±3% FS หรือน้อยกว่า
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า1,000 V AC เป็นเวลา 1 นาทีระหว่างชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้าและตัว ตัวเสื้อ
ความต้านทานฉนวน50 MΩ ขึ้นไป (พร้อมตัว เครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 500 V DC) ระหว่างชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้าและตัว ตัวเสื้อ
เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก การเชื่อมต่อสายไฟ01:R1/8, M5 × 0.8 T1:NPTF1/8, M5 × 0.8
0X: พร้อม ชุดกรอง ดูด (ชนิดติดอีเจ็คเตอร์ ZX),0R: ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้งประเภท (ชนิดติดตั้งอีเจ็คเตอร์ ZR)
น้ำหนัก35 g (รวม สายนำไฟฟ้า 0.6 ม.)
สายนำไฟฟ้าประเภท แหวนร้อยสายสายไฟ ไวนิล แคปไทร์ ทนน้ำมัน,3 คอร์ ⌀3.4,พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ: 0.2 mm²,เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ฉนวนไฟฟ้า: 1.1 mm
ชนิดของคอนเนคเตอร์สายไฟ ไวนิล ทนความร้อน,3- สายไฟ,พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ: 0.31 มม²,เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ฉนวนไฟฟ้า: 1.55 mm
มาตรฐานCE, RoHS

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

รุ่น-15-55
สวิตช์ เอาต์พุตNPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์, 30 V, 80 mA หรือน้อยกว่าPNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์, 80 mA หรือน้อยกว่า
แรงดันไฟฟ้าตกค้าง1 V หรือต่ำกว่า (ที่ 80 mA)
จำนวนเอาต์พุต1 คะแนน
ฮิสเทอรีซิส3% FS หรือน้อยกว่า (ยึดอยู่กับที่)
ไฟแสดงสถานะ การทำงานON: เมื่อเปิด เอาต์พุต (สีแดง)
มุม การหมุนของทริมเมอร์สำหรับการตั้งค่า ความดัน200°
รหัสสินค้า
ISE2L-01-15CN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ประเภท ของไหล เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ วิธีการ เอาต์พุต ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ประเภท เกลียว ท่อ ขนาดเกลียวของท่อ ลักษณะของ ของไหล ทนต่อ ความดัน
(MPa)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน
(%)
จำนวนจุดอินพุต จำนวนจุด เอาต์พุต ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย แรงดันไฟเลี้ยง
(V)
มาตรฐานที่ได้มา โครงสร้างการป้องกัน การใช้งาน ช่วง ความดัน กำหนด ประเภทรายละเอียด สเปค อุปกรณ์สายไฟ

฿ 3,106.75

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน สวิตช์ความดันอากาศ[แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] แยกประเภทข้อต่อขั้วต่อตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPNเกลียวนอก เกลียวใน[Rc (R)] R[1/8] 1/8ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ0.50 ~ 6035~ 8511DC[12 ถึง 24] 12 to 24 ±10%CEIP40สำหรับ ความดัน ต่ำ0 ถึง 100 kPa-ไม่มี คอนเนคเตอร์

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ISE2L-01-15CN ในชุด สวิตช์ความดัน ขนาดเล็ก ZSE2/ISE2 series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ISE2-01-15CN
ISE2-01-15L
ISE2-01-55
ISE2L-01-15L
ISE2L-01-55
ISE2L-01-55C
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ประเภท ของไหล เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ วิธีการ เอาต์พุต ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ประเภท เกลียว ท่อ ขนาดเกลียวของท่อ ลักษณะของ ของไหล ทนต่อ ความดัน
(MPa)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน
(%)
จำนวนจุดอินพุต จำนวนจุด เอาต์พุต ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย แรงดันไฟเลี้ยง
(V)
มาตรฐานที่ได้มา โครงสร้างการป้องกัน การใช้งาน ช่วง ความดัน กำหนด ประเภทรายละเอียด สเปค อุปกรณ์สายไฟ

฿ 3,106.75

1 ชิ้น 55 วัน สวิตช์ความดันอากาศ[แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] แยกประเภทข้อต่อขั้วต่อตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPNเกลียวนอก เกลียวใน[Rc (R)] R[1/8] 1/8ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ1.50 ~ 6035~ 8511DC[12 ถึง 24] 12 to 24 ±10%CEIP40สำหรับ ความดันบวก0 ถึง 1 MPa-ไม่มี คอนเนคเตอร์

฿ 3,424.65

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สวิตช์ความดันอากาศ[แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] แยกประเภทข้อต่อขั้วต่อตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPNเกลียวนอก เกลียวใน[Rc (R)] R[1/8] 1/8ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ1.50 ~ 6035~ 8511DC[12 ถึง 24] 12 to 24 ±10%CEIP40สำหรับ ความดันบวก0 ถึง 1 MPa-ประเภท แหวนร้อยสาย ( ขดลวด สายนำไฟฟ้า:3 ม.)

฿ 3,204.50

1 ชิ้น 55 วัน สวิตช์ความดันอากาศ[แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] แยกประเภทข้อต่อขั้วต่อPNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์เกลียวนอก เกลียวใน[Rc (R)] R[1/8] 1/8ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ1.50 ~ 6035~ 8511DC[12 ถึง 24] 12 to 24 ±10%CEIP40สำหรับ ความดันบวก0 ถึง 1 MPa-ประเภท แหวนร้อยสาย ( ขดลวด สายนำไฟฟ้า:0.6 ม.)

฿ 3,424.65

1 ชิ้น 55 วัน สวิตช์ความดันอากาศ[แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] แยกประเภทข้อต่อขั้วต่อตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPNเกลียวนอก เกลียวใน[Rc (R)] R[1/8] 1/8ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ0.50 ~ 6035~ 8511DC[12 ถึง 24] 12 to 24 ±10%CEIP40สำหรับ ความดัน ต่ำ0 ถึง 100 kPa-ประเภท แหวนร้อยสาย ( ขดลวด สายนำไฟฟ้า:3 ม.)

฿ 3,204.50

1 ชิ้น 55 วัน สวิตช์ความดันอากาศ[แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] แยกประเภทข้อต่อขั้วต่อPNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์เกลียวนอก เกลียวใน[Rc (R)] R[1/8] 1/8ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ0.50 ~ 6035~ 8511DC[12 ถึง 24] 12 to 24 ±10%CEIP40สำหรับ ความดัน ต่ำ0 ถึง 100 kPa-ประเภท แหวนร้อยสาย ( ขดลวด สายนำไฟฟ้า:0.6 ม.)

฿ 3,204.50

1 ชิ้น 55 วัน สวิตช์ความดันอากาศ[แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] แยกประเภทข้อต่อขั้วต่อPNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์เกลียวนอก เกลียวใน[Rc (R)] R[1/8] 1/8ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ0.50 ~ 6035~ 8511DC[12 ถึง 24] 12 to 24 ±10%CEIP40สำหรับ ความดัน ต่ำ0 ถึง 100 kPa-ชนิดของคอนเนคเตอร์ ความยาว สายนำไฟฟ้า 0.6 ม.