(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถติดตั้งกับ ตัวกำเนิดสุญญากาศ ระบบ ZX และ ZR ได้
· มี ชุดกรอง ดูด
ประเภทวงแหวน / แหวนร้อยสาย □-15
ชนิดของคอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ / ZSE2-0X□-15C
รุ่น | ZSE2 | ISE2L | ISE2 | |
---|---|---|---|---|
สำหรับ สุญญากาศ | สำหรับ ความดัน ต่ำ | สำหรับ ความดันบวก | ||
ช่วงความดันที่กำหนด / ช่วงความดันที่ตั้งไว้ | 0 ถึง -101 kPa | 0 ถึง 100 kPa | 0 ถึง lMPa | |
ความทนความดัน | 500 kPa | 1.5 MPa | ||
ของไหล รองรับการใช้งาน | อากาศ / ก๊าซไม่กัดกร่อน / ก๊าซไม่ติดไฟ | |||
แรงดันไฟเลี้ยง | 12 ถึง 24 V DC ± 10%, ripple (pp) 10% หรือน้อยกว่า (พร้อมการป้องกัน ขั้วกระแสไฟฟ้า พาวเวอร์ซัพพลาย) | |||
การกินกระแสไฟฟ้า | 17 mA หรือน้อยกว่า (ที่ 24 V DC เปิด) | |||
เวลาตอบสนอง | 5 ms หรือน้อยกว่า | |||
ความสามารถในการทวนซ้ำ | ±1% FS หรือน้อยกว่า | |||
ความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม | โครงสร้างในการป้องกัน | IP40 | ||
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | ระหว่างการดำเนินการ: 0 ถึง 60 °C,เมื่อเก็บไว้: -10 ถึง 60°C (อย่าควบแน่นหรือแช่แข็ง) | |||
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน | ระหว่างการดำเนินการจัดเก็บ: 35 ถึง 85% RH (ไม่มีการควบแน่น) | |||
ลักษณะอุณหภูมิ (อ้างอิง: 25 องศาเซลเซียส) | ±3% FS หรือน้อยกว่า | |||
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1,000 V AC เป็นเวลา 1 นาทีระหว่างชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้าและตัว ตัวเสื้อ | |||
ความต้านทานฉนวน | 50 MΩ ขึ้นไป (พร้อมตัว เครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 500 V DC) ระหว่างชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้าและตัว ตัวเสื้อ | |||
เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก การเชื่อมต่อสายไฟ | 01:R1/8, M5 × 0.8 T1:NPTF1/8, M5 × 0.8 0X: พร้อม ชุดกรอง ดูด (ชนิดติดอีเจ็คเตอร์ ZX),0R: ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้งประเภท (ชนิดติดตั้งอีเจ็คเตอร์ ZR) | |||
น้ำหนัก | 35 g (รวม สายนำไฟฟ้า 0.6 ม.) | |||
สายนำไฟฟ้า | ประเภท แหวนร้อยสาย | สายไฟ ไวนิล แคปไทร์ ทนน้ำมัน,3 คอร์ ⌀3.4,พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ: 0.2 mm²,เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ฉนวนไฟฟ้า: 1.1 mm | ||
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | สายไฟ ไวนิล ทนความร้อน,3- สายไฟ,พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ: 0.31 มม²,เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ฉนวนไฟฟ้า: 1.55 mm | |||
มาตรฐาน | CE, RoHS |
รุ่น | -15 | -55 |
---|---|---|
สวิตช์ เอาต์พุต | NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์, 30 V, 80 mA หรือน้อยกว่า | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์, 80 mA หรือน้อยกว่า |
แรงดันไฟฟ้าตกค้าง | 1 V หรือต่ำกว่า (ที่ 80 mA) | |
จำนวนเอาต์พุต | 1 คะแนน | |
ฮิสเทอรีซิส | 3% FS หรือน้อยกว่า (ยึดอยู่กับที่) | |
ไฟแสดงสถานะ การทำงาน | ON: เมื่อเปิด เอาต์พุต (สีแดง) | |
มุม การหมุนของทริมเมอร์สำหรับการตั้งค่า ความดัน | 200° |
รหัสสินค้า |
---|
ZSE2-0X-15CN |
ZSE2-0X-15CN-D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ประเภท ของไหล | เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ | วิธีการ เอาต์พุต | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ประเภท เกลียว ท่อ | ขนาดเกลียวของท่อ | ลักษณะของ ของไหล | ทนต่อ ความดัน (MPa) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ช่วงความชื้นที่ใช้งาน (%) | จำนวนจุดอินพุต | จำนวนจุด เอาต์พุต | ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย | แรงดันไฟเลี้ยง (V) | มาตรฐานที่ได้มา | โครงสร้างการป้องกัน | การใช้งาน | ช่วง ความดัน กำหนด | ประเภทรายละเอียด | สเปค อุปกรณ์สายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,547.80 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | สวิตช์ความดัน | อากาศ | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] แยกประเภทข้อต่อขั้วต่อ | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | เกลียวนอก เกลียวใน | M | M5 × 0.8 | ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ | 0.5 | 0 ~ 60 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12 ถึง 24] 12 to 24 ±10% | CE | IP40 | สุญญากาศ | 0 ถึง -101 kpa | - | ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ||
฿ 3,547.80 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | สวิตช์ความดัน | อากาศ | [แยกประเภทการ คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ] แยกประเภทข้อต่อขั้วต่อ | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | เกลียวนอก เกลียวใน | M | M5 × 0.8 | ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ | 0.5 | 0 ~ 60 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12 ถึง 24] 12 to 24 ±10% | CE | IP40 | สุญญากาศ | 0 ถึง -101 kpa | - | ไม่มี คอนเนคเตอร์ |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง