1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์ว จ่ายพร้อมตัวเก็บ ตัวเก็บเสียง สำหรับ กระบวนการแปรรูป ผลิตอาหาร SMW2-FP1 series (รหัสสินค้า)

วาล์ว จ่ายพร้อมตัวเก็บ ตัวเก็บเสียง สำหรับ กระบวนการแปรรูป ผลิตอาหาร SMW2-FP1 series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 626.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

รองรับการผลิตอาหาร เกรด อาหาร (NSF H1) ใช้เป็น น้ำมันหล่อลื่น สำหรับ เส้นทาง การไหลและชิ้นส่วนเลื่อนเพื่อขจัดความกังวลเกี่ยวกับการปนเปื้อน
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา อัตราการไหล สูง: เมื่อเทียบกับซีรีย์ทั่วไป อัตราส่วนปริมาตรลดลง 50% และอัตราส่วน มวล ลดลง 80% ทำให้ขนาดและน้ำหนักลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่ได้ พื้นที่หน้าตัด ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Class เดียวกัน
· เอฟเฟก ลดเสียง 23 dB (A) หรือมากกว่า: เอฟเฟกต์ ลดเสียง ได้รับการปรับปรุงโดยการ กระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก Insert molding องค์ประกอบ ส่วนตัว ตัวเครื่อง PP เผาผนึก ซึ่งมีเอฟเฟกต์ ลดเสียง สูงกับ ตัวเครื่อง
· ใช้ เข็ม กดล็อก: ผู้ผลิต ได้นำ ลูกบิด แบบกดล็อคมาใช้ซึ่งช่วยให้ ล็อค เข็ม ได้อย่างน่าเชื่อถือด้วย ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
· การออกแบบ สิ่งแวดล้อม: เนื่องจาก วัสดุพลาสติก ทั้งหมด จึงไม่จำเป็นต้องแยกขยะเมื่อทิ้ง

รหัสสินค้า
SMW2-6A-FP1
SMW2-8A-FP1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียวสกรูติดตั้ง พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ
(mm2)
อัตราการไหล
(ลิตร / นาที)
เอฟเฟกต์ปิดเสียง
(เดซิเบล)
O.D.
(Ø)

฿ 626.95

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 12 วัน 1/85.63702313.5

฿ 666.52

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 12 วัน 1/49.96602815.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทการปรับของการ เลื่อยโซ่ ตัวผลิตภัณฑ์หลัก เรซิ่น การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู R
แผ่นปิด การมี ส่วนประกอบ ฐานรอง/แผ่นรอง เรซิ่น เผาผนึก พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก](mm2) ถึง 10