1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรี่ส์ GW-FP1 ข้อต่อ ใหม่สำหรับ กระบวนการแปรรูป ผลิตอาหาร【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS

ซีรี่ส์ GW-FP1 ข้อต่อ ใหม่สำหรับ กระบวนการแปรรูป ผลิตอาหาร
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 562.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

รองรับการผลิตอาหาร เกรด อาหาร (NSF H1) ใช้สำหรับ น้ำมันหล่อลื่น สำหรับ เส้นทาง การไหลและชิ้นส่วนเลื่อนเพื่อขจัดปัญหามลภาวะ ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดกะทัดรัดประหยัดพื้นที่สำหรับท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อ ชุดใหม่ที่ช่วยลดพื้นที่การวางท่อลงได้อย่างมาก
· ซีล รูปตัว V ใช้สำหรับ ซีล สำหรับสอด สายยาง เพื่อให้สามารถแทรกได้อย่างราบรื่นและ กระบวนการซีล อย่างแน่นหนา
· ชนิดข้อต่อ ข้อต่องอ ข้อต่อยูเนี่ยน ได้ ทำให้งานวางท่อและถอดท่อทำได้ง่าย
· ตัวเครื่อง เครื่องสีขาวที่ ไม่ลุกติดไฟ ซึ่งเหมาะกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบาย และ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า แบบไม่ใช้ไฟฟ้าสำหรับชิ้นส่วน ทองเหลือง
· ซีรีส์ GW ใช้ เรซิ่น ไม่ลุกติดไฟ (เทียบเท่ากับ มาตรฐาน UL94 V-0) สำหรับ ตัวเครื่อง กล้องและ แหวน ดัน
[การใช้งาน]
· เป็น ท่อเหล็ก ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ฟิตติ้ง สายยาง ข้อต่อ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ฟิตติ้งลม ฟิตติ้ง เรซิ่น ข้อศอกสากล

รหัสสินค้า
GWS12-10-M-FP1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ของไหลที่ใช้งานได้ การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ตัวผลิตภัณฑ์หลัก ประเภท ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน หัวฉีดทุบ ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน สกรู ยึดหลายจุด การใช้งาน ปะเก็น สำหรับชิ้นส่วนหมุนชิ้นส่วนอุปกรณ์ แกนหมุน รูปทรงอื่น ๆ branch A อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2
(φ)
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู ท่อเหล็ก การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 สกรู เกลียวนอก ท่อเหล็ก การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ 2 ตัวเมีย สายยาง บังคับ OD 1
(มิลลิเมตร)
ข้อต่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1
(มิลลิเมตร)
ชุดค่าผสมอื่น ๆ

฿ 1,354.21

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน แบบยึดด้วยสกรู ทิศทางอากาศเพศหญิงทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว--ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)--อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาตรฐาน (NBR)----10~ 6012-R-3/8--ตัวเมีย

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GWS12-10-M-FP1 ในชุด ซีรี่ส์ GW-FP1 ข้อต่อ ใหม่สำหรับ กระบวนการแปรรูป ผลิตอาหาร

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
GWFY6-8-FP1
GWFY8-8-FP1
GWL10-0-FP1
GWS4-0-FP1
GWS4-6-FP1
GWS4-6-M-FP1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ของไหลที่ใช้งานได้ การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ตัวผลิตภัณฑ์หลัก ประเภท ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน หัวฉีดทุบ ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน สกรู ยึดหลายจุด การใช้งาน ปะเก็น สำหรับชิ้นส่วนหมุนชิ้นส่วนอุปกรณ์ แกนหมุน รูปทรงอื่น ๆ branch A อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2
(φ)
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู ท่อเหล็ก การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 สกรู เกลียวนอก ท่อเหล็ก การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ 2 ตัวเมีย สายยาง บังคับ OD 1
(มิลลิเมตร)
ข้อต่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1
(มิลลิเมตร)
ชุดค่าผสมอื่น ๆ

฿ 1,722.82

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน แบบยึดด้วยสกรู แยกอากาศ-Polybutylene Terephthalateคัปปลิ้งแบบสวมเร็ว--ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-รูปทรง FY (การปัดเศษ)อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาตรฐาน (NBR)----10~ 606-R1/4---ไม่มี

฿ 1,906.37

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน แบบยึดด้วยสกรู แยกอากาศ-Polybutylene Terephthalateคัปปลิ้งแบบสวมเร็ว--ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-รูปทรง FY (การปัดเศษ)อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาตรฐาน (NBR)----10~ 608-R1/4---ไม่มี

฿ 1,446.27

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันอากาศ-Polybutylene Terephthalateคัปปลิ้งแบบสวมเร็ว-[ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน] ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน---อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาตรฐาน (NBR)----10~ 6010------ไม่มี

฿ 1,009.16

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันอากาศ-Polybutylene Terephthalateคัปปลิ้งแบบสวมเร็ว-[ข้อต่อยูเนี่ยนตรง] แบบตรง---อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาตรฐาน (NBR)----10~ 604------ไม่มี

฿ 686.29

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน แบบยึดด้วยสกรู ทิศทางอากาศฐานรอง/แผ่นรอง เดียว แบบตรงทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว--ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)--อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาตรฐาน (NBR)----10~ 604-R1/8---ไม่มี

฿ 869.49

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

46 วัน แบบยึดด้วยสกรู ทิศทางอากาศเพศหญิงทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว--ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)--อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาตรฐาน (NBR)----10~ 604-R-1/8--ตัวเมีย