(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รองรับการผลิตอาหาร เกรด อาหาร (NSF H1) ใช้สำหรับ น้ำมันหล่อลื่น สำหรับ เส้นทาง การไหลและชิ้นส่วนเลื่อนเพื่อขจัดปัญหามลภาวะ ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดกะทัดรัดประหยัดพื้นที่สำหรับท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อ ชุดใหม่ที่ช่วยลดพื้นที่การวางท่อลงได้อย่างมาก
· ซีล รูปตัว V ใช้สำหรับ ซีล สำหรับสอด สายยาง เพื่อให้สามารถแทรกได้อย่างราบรื่นและ กระบวนการซีล อย่างแน่นหนา
· ชนิดข้อต่อ ข้อต่องอ ข้อต่อยูเนี่ยน ได้ ทำให้งานวางท่อและถอดท่อทำได้ง่าย
· ตัวเครื่อง เครื่องสีขาวที่ ไม่ลุกติดไฟ ซึ่งเหมาะกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบาย และ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า แบบไม่ใช้ไฟฟ้าสำหรับชิ้นส่วน ทองเหลือง
· ซีรีส์ GW ใช้ เรซิ่น ไม่ลุกติดไฟ (เทียบเท่ากับ มาตรฐาน UL94 V-0) สำหรับ ตัวเครื่อง กล้องและ แหวน ดัน
[การใช้งาน]
· เป็น ท่อเหล็ก ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ฟิตติ้ง สายยาง ข้อต่อ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ฟิตติ้งลม ฟิตติ้ง เรซิ่น ข้อศอกสากล
รหัสสินค้า |
---|
GWL8-8-L-FP1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ของไหลที่ใช้งานได้ | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ตัวผลิตภัณฑ์หลัก | ประเภท | ข้อศอก | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | หัวฉีดทุบ | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | สกรู ยึดหลายจุด | การใช้งาน | ปะเก็น | สำหรับชิ้นส่วนหมุนชิ้นส่วนอุปกรณ์ แกนหมุน | รูปทรงอื่น ๆ | branch A | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู | ท่อเหล็ก การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 สกรู เกลียวนอก | ท่อเหล็ก การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ 2 ตัวเมีย | สายยาง บังคับ OD 1 (มิลลิเมตร) | ข้อต่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 (มิลลิเมตร) | ชุดค่าผสมอื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,517.88 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | อากาศ | ข้อต่องอ | Polybutylene Terephthalate | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ข้อศอกยาว | - | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | - | - | อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด | มาตรฐาน (NBR) | - | - | - | -10~ 60 | 8 | - | R | 1/4 | - | - | - | ยาว |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GWL8-8-L-FP1 ในชุด ซีรี่ส์ GW-FP1 ข้อต่อ ใหม่สำหรับ กระบวนการแปรรูป ผลิตอาหาร
รหัสสินค้า |
---|
GWFY6-8-FP1 |
GWFY8-8-FP1 |
GWL10-0-FP1 |
GWMF610-10-W-FP1 |
GWMF810-0-FP1 |
GWMF812-0-W-FP1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ของไหลที่ใช้งานได้ | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ตัวผลิตภัณฑ์หลัก | ประเภท | ข้อศอก | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | หัวฉีดทุบ | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | สกรู ยึดหลายจุด | การใช้งาน | ปะเก็น | สำหรับชิ้นส่วนหมุนชิ้นส่วนอุปกรณ์ แกนหมุน | รูปทรงอื่น ๆ | branch A | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู | ท่อเหล็ก การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 สกรู เกลียวนอก | ท่อเหล็ก การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ 2 ตัวเมีย | สายยาง บังคับ OD 1 (มิลลิเมตร) | ข้อต่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 (มิลลิเมตร) | ชุดค่าผสมอื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,722.82 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | แบบยึดด้วยสกรู แยก | อากาศ | - | Polybutylene Terephthalate | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | - | รูปทรง FY (การปัดเศษ) | อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด | มาตรฐาน (NBR) | - | - | - | -10~ 60 | 6 | - | R | 1/4 | - | - | - | ไม่มี | ||
฿ 1,906.37 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | แบบยึดด้วยสกรู แยก | อากาศ | - | Polybutylene Terephthalate | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | - | รูปทรง FY (การปัดเศษ) | อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด | มาตรฐาน (NBR) | - | - | - | -10~ 60 | 8 | - | R | 1/4 | - | - | - | ไม่มี | ||
฿ 1,446.27 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | อากาศ | - | Polybutylene Terephthalate | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | [ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน] ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | - | - | - | อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด | มาตรฐาน (NBR) | - | - | - | -10~ 60 | 10 | - | - | - | - | - | - | ไม่มี | ||
฿ 3,782.98 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | แบบยึดด้วยสกรู แยก | อากาศ | - | Polybutylene Terephthalate | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | - | แมนิโฟลด์ (สองครั้งปัดเศษ) | อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด | มาตรฐาน (NBR) | - | - | - | -10~ 60 | 6 | 10 | R | 3/8 | - | - | - | ชนิดคู่ | ||
฿ 3,588.34 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | อากาศ | - | Polybutylene Terephthalate | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | - | [เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากันสามเท่า] เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันสามเท่า | - | อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด | มาตรฐาน (NBR) | - | - | - | -10~ 60 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | ไม่มี | ||
฿ 3,537.28 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | อากาศ | - | Polybutylene Terephthalate | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | - | - | - | แมนิโฟลด์ (สองเท่า) | - | อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด | มาตรฐาน (NBR) | - | - | - | -10~ 60 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | ชนิดคู่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง