(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ประเภทพอร์ตยูนิเวอร์ซัล
· แรงดันใช้ได้ตั้งแต่ 0 MPa
ของไหลใช้งาน | อากาศ |
---|---|
ช่วงแรงดันใช้งาน MPa | 0 ถึง 1.0 |
ช่วงความดันไพล็อต (MPa) | 0.2 ถึง 1.0 |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานและอุณหภูมิของไหลใช้งาน °C | -10 ถึง 50 (ไม่เกิดการแช่แข็ง) |
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (หากหล่อลื่น ให้ใช้น้ำมันเทอร์ไบน์ Class 1 lSO VG32) |
^*) ความทนต่อแรงกระแทก / แรงสั่นสะเทือน m/s^2 | 150/50 |
โครงสร้างในการป้องกัน | ป้องกันฝุ่นละออง |
*) ความทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใดๆ หลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการตกกระแทก ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลัก ทั้งในขณะที่จ่ายไฟและไม่จ่ายไฟ (หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเงื่อนไข) (ค่าเริ่มต้น)
ความทนต่อแรงสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใดๆ หลังจากการทดสอบ 1 sweep ที่ความถี่ 45 ถึง 1,000 Hz ในแต่ละทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลัก / อาร์เมเจอร์ ทั้งในขณะที่จ่ายไฟและไม่จ่ายไฟ (ค่าเริ่มต้น)
ชนิดรูระบายแยก
n: จำนวนสเตชั่น
สูตรคำนวณ: L1 = 26n + 24, L2 = 26n + 12
ชนิดรูระบายร่วม
n: จำนวนสเตชั่น
สูตรคำนวณ: L1 = 26n + 36, L2 = 26n + 10
รหัสสินค้า |
---|
VTA301-02L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | เหล็กยึด | รายละเอียดประเภท | จำนวนพอร์ต | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | สเปค | จำนวนสถานี | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสีย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,043.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | อากาศ | ทนฝุ่น | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | [Rc (R)] Rc | 1/4 | -10~ 50 | ไม่มี | VTA301 | 3 | - | ยูนิตเดี่ยว | - | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VTA301-02L ในชุด วาล์วแบบเปิดปิดด้วยลม 3 พอร์ท ซีรีส์ VTA301
รหัสสินค้า |
---|
VTA301-01 |
VTA301-01-B |
VTA301-01-B-F |
VTA301-02LM |
VTA301-02M |
VVTA300-021-01 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | เหล็กยึด | รายละเอียดประเภท | จำนวนพอร์ต | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | สเปค | จำนวนสถานี | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสีย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 942.65 | 1 ชิ้น | 3 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | อากาศ | มาตรฐาน / ทนฝุ่น | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | [Rc (R)] Rc | 1/8 | -10~ 50 | ไม่มี | VTA301 | 3 | - | ยูนิตเดี่ยว | - | - | ||
฿ 997.05 | 1 ชิ้น | 3 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | อากาศ | มาตรฐาน / ทนฝุ่น | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | [Rc (R)] Rc | 1/8 | -10~ 50 | มี | VTA301 | 3 | - | ยูนิตเดี่ยว | - | - | ||
฿ 8,653.85 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | อากาศ | มาตรฐาน / ทนฝุ่น | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | G | 1/8 | -10~ 50 | มี | VTA301 | 3 | - | ยูนิตเดี่ยว | - | - | ||
฿ 1,170.45 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | อากาศ | ทนฝุ่น | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | [Rc (R)] Rc | 1/4 | -10~ 50 | ไม่มี | VTA301 | 3 | - | ยูนิตเดี่ยว | - | - | ||
฿ 1,069.30 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | อากาศ | ทนฝุ่น | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | [Rc (R)] Rc | 1/4 | -10~ 50 | ไม่มี | VTA301 | 3 | - | ยูนิตเดี่ยว | - | - | ||
฿ 438.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | - | - | - | แมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | - | 2 | ชนิดรูระบายแยก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง