1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งท่อโลหะระบบสวมเร็วแบบสวมเร็ว ซีรีส์ KQB2, ชิ้นส่วนสำรอง (นัท Bulkhead) (รหัสสินค้า)

ฟิตติ้งท่อโลหะระบบสวมเร็วแบบสวมเร็ว ซีรีส์ KQB2, ชิ้นส่วนสำรอง (นัท Bulkhead)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 83.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สำหรับการเลือก / ข้อมูลทางเทคนิคและคุณลักษณะของสินค้าของกระบอกลม SMC
    ตรวจสอบ ที่นี่

    ■ การจัดการสินค้า SMC
    หน้าเว็บสำหรับสินค้าที่ไม่มีหน้าเว็บเป็นของตัวเอง จะถูกปล่อยเป็นแบบเฉพาะกิจ
    คลิก ที่นี่ เพื่อดูใบเสนอราคาหรือสั่งซื้อหากคุณมีรหัสสินค้า
  • โปรดดูรายละเอียดจำเพาะและวัตถุดิบจากแคตตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดรูปทรง

รายละเอียดสินค้า

*ภาพสินค้าใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น โปรดทราบว่าแตกต่างจากสินค้าจริง

นัท Bulkhead ฟิตติ้งโลหะแบบสวมเร็ว ผลิตโดย SMC

รหัสสินค้า
KQB201-P01
KQB206-P01
KQB207-P01
KQB208-P01
KQB209-P01
KQB210-P01
KQB211-P01
KQB212-P01
KQB213-P01
KQB216-P01
KQB223-P01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาดสายยาง OD (นิ้ว)

฿ 83.64

SMC KQB TYPE 10 ชิ้น 45 วัน -1/8·5/32

฿ 97.51

SMC KQB TYPE 10 ชิ้น 45 วัน 6-

฿ 97.51

SMC KQB TYPE 10 ชิ้น 45 วัน -1/4

฿ 110.78

SMC KQB TYPE 10 ชิ้น 45 วัน 8-

฿ 130.68

SMC KQB TYPE 10 ชิ้น 45 วัน -5/16

฿ 144.55

SMC KQB TYPE 10 ชิ้น 45 วัน 10-

฿ 151.18

SMC KQB TYPE 10 ชิ้น 45 วัน -3/8

฿ 164.45

SMC KQB TYPE 10 ชิ้น 45 วัน 12-

฿ 105.30

SMC KQB TYPE 10 ชิ้น 55 วัน -1/2

฿ 245.26

SMC KQB TYPE 10 ชิ้น 45 วัน 16-

฿ 83.64

SMC KQB TYPE 10 ชิ้น 45 วัน 3.2·4-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท One-Touch คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรงอื่น ๆ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ รูปทรงอื่น ๆ อื่น ๆ