1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งท่อเหล็กแบบสวมเร็ว ซีรีส์ KQB2, ชิ้นส่วนสำรอง (ตาไก่ใน)

ฟิตติ้งท่อเหล็กแบบสวมเร็ว ซีรีส์ KQB2, ชิ้นส่วนสำรอง (ตาไก่ใน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • ■ สำหรับการเลือก / ข้อมูลทางเทคนิคและคุณลักษณะของสินค้าของกระบอกลม SMC
    ตรวจสอบ ที่นี่

    ■ การจัดการสินค้า SMC
    หน้าเว็บสำหรับสินค้าที่ไม่มีหน้าเว็บเป็นของตัวเอง จะถูกปล่อยเป็นแบบเฉพาะกิจ
    คลิก ที่นี่ เพื่อดูใบเสนอราคาหรือสั่งซื้อหากคุณมีรหัสสินค้า
  • โปรดดูรายละเอียดจำเพาะและวัตถุดิบจากแคตตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดรูปทรง

รายละเอียดสินค้า

*ภาพสินค้าใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น โปรดทราบว่าแตกต่างจากสินค้าจริง

ตาไก่ในสำหรับฟิตติ้งแบบสวมเร็ว ผลิตโดย SMC

รหัสสินค้า
TJ-0402
TJ-0403
TJ-0425
TJ-0604
TJ-0746
TJ-0805
TJ-0806
TJ-1008
TJ-1065
TJ-1075
TJ-1107
TJ-1208
TJ-1209
TJ-1210
TJ-1395
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาดสายยาง OD (นิ้ว) ขนาดท่อ

฿ 1,294.20

SMC TJ TYPE 10 ชิ้น 55 วัน 4-TH0402

฿ 1,294.20

SMC TJ TYPE 10 ชิ้น 55 วัน 4-TL0403

฿ 19.55

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 4-TUS0425/TH0425

฿ 21.25

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6-TUS0604/TH0604/TL0604

฿ 16.20

SMC TUBE 10 ชิ้น 55 วัน -1/4TIHA07

฿ 21.25

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8-TUS0805

฿ 22.50

SMC TJ TYPE 10 ชิ้น 55 วัน 8-TH0806/TL0806

฿ 18.90

SMC TJ TYPE 10 ชิ้น 55 วัน 10-TH1008/TL1008

฿ 21.25

SMC PEUMATIC RELATED IEM 10 ชิ้น 3 วัน 10-TUS1065

฿ 26.10

SMC TJ TYPE 10 ชิ้น 55 วัน 10-TH1075

฿ 36.77

SMC TJ TYPE 10 ชิ้น 45 วัน -3/8TIHA11

฿ 24.65

SMC PEUMATIC RELATED IEM 10 ชิ้น 3 วัน 12-TUS1208

฿ 30.60

SMC TJ TYPE 10 ชิ้น 55 วัน 12-TH1209

฿ 30.60

SMC TJ TYPE 10 ชิ้น 55 วัน 12-TH1210/TL1210

฿ 45.48

SMC TJ TYPE 10 ชิ้น 45 วัน -1/2TIH13/TIL13

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรงอื่น ๆ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ รูปทรงอื่น ๆ อื่น ๆ