1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางปีกนก DIN rail ชนิดหมวกทรงสูง

MNX ENCLOSURES

รางปีกนก DIN rail ชนิดหมวกทรงสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ความคุ้มค่า
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 279.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตู้ MNX มีสีเทาอ่อน (RAL 7035) โดยมีมาตรฐานการลามไฟ UL94-V2 ช่วงอุณหภูมิของวัสดุตู้ คือ -40 → +120 °C (+80°C หากใช้งานต่อเนื่อง)
ตู้สำหรับใส่อุปกรณ์และระบบอิเล็กทรอนิกส์
มีการจัดเรียงพ็อดยึดที่เป็นเอกลักษณ์ จึงเลือกวิธีการติดตั้งได้สามแบบ โดยมีไกด์สำเร็จรูปสำหรับใช้ติดตั้ง PCB ได้อย่างรวดเร็ว
ฝาปิดฝังตรงกลางสำหรับติดตั้งปุ่มกดเมมเบรน
ทนสารเคมี ดี
ระดับการป้องกัน IP67
เลือกสีฝาปิดใสได้ระหว่างสีเทาอ่อน หรือสีควันบุหรี่
มีจำหน่ายตัวยึดและเพลทโครงแยกต่างหาก

รหัสสินค้า
188-2207 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 279.87

฿ 197.56

MNX ENCLOSURES 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า ความยาว 225mm ความสูง 7.5mm
ความกว้าง 35mm ความเข้ากันได้ หมวกทรงสูง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 188-2207 ในชุด รางปีกนก DIN rail ชนิดหมวกทรงสูง