1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ฝาครอบ รูหกเหลี่ยม สกรู เหล็กกล้า ชุบ สังกะสี สดใส【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SOCKET CAP HEAD SCREWS

ฝาครอบ รูหกเหลี่ยม สกรู เหล็กกล้า ชุบ สังกะสี สดใส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,119.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ส สกรู ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ RS pro - เหล็กกล้า BZP หัวหกเหลี่ยม
RS pro นำเสนอโดย RS pro ซึ่งเป็น สกรู ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หัวหกเหลี่ยม ที่เหมาะสำหรับพื้นที่ยากต่อการเข้าถึงและยากลำบากเนื่องจากการ การออกแบบ หัว แคบจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับช่องว่างขนาดเล็กและ ช่องเสียบ อยู่ในตำแหน่งที่ไม่สะดวกเหล็กแรงดึงสูงช่วยยืนยันความแข็งแรงของสกรูแต่ละตัวที่ใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรทุกรุ่นมีความน่าเชื่อถือสูงและคุณภาพยอดเยี่ยม

คุณสมบัติและประโยชน์
•มี เกลียว ขนาดต่างๆรวมทั้ง M3 และ M4
• การออกแบบ เกลียว คุณภาพสูงช่วยให้มั่นใจได้ว่า สกรู เข้ากับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ อย่างสบาย
• เหล็กกล้า BZP ตาม มาตรฐาน
•ความสูงของ หัว เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของ ก้าน
•ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า สเตนเลส

BZP คืออะไร?
หมายถึงการ ชุบสังกะสี สดใสการ การเคลือบผิว เงาจะถูกนำไปใช้กับ เหล็กกล้า กระบวนการแปรรูป นี้จะป้องกัน การกัดกร่อน และการเกิดสนิมหาก การใช้งาน ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย BZP จะให้อายุการใช้งานและความน่าเชื่อถือที่จำเป็นมากแม้ว่ามันอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับ สเตนเลส แต่ประโยชน์เพิ่มเติมก็คือราคาเนื่องจาก สเตนเลส สนิม สามารถ สนิม อย่างสมบูรณ์ แต่มีราคาแพง เหล็กกล้า BZP จึงเป็น สารละลาย ที่ยอดเยี่ยมและคุ้มค่าอย่างมหาศาล

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สกรู ใช้ทำอะไร?
แม้ว่าการใช้งานอาจมากตาม มาตรฐาน สกรู เหล่านี้เป็น สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต สำหรับอุปกรณ์ อุตสาหกรรม หรือเครื่องจักรที่ต้อง ยึดอยู่กับที่ ชิ้นส่วนเข้ากับ พื้นผิว หรือเข้าด้วยกันซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ จะต้องเป็น เกลียวเมตริก/เกลียวมิล เดียวกับ สกรูตัวอย่างเช่นการใช้งานบางประเภทจะเป็น:

• สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต และตัวยึด
•เครื่องมือและซ่อมแซมเครื่องจักร
•การ ระบบรักษาความปลอดภัย
•การใช้งานอิเล็กทรอนิกส์
•อุตสาหกรรมยานยนต์

สกรูเหล่านี้มีหัวแบบไหน?
ตาม มาตรฐาน แล้วช่วงทั้งหมดนี้มาพร้อมกับหัว ฝาครอบ หกเหลี่ยมที่สร้างขึ้นบน สกรูความหมายจะต้องใช้คีย์หกเหลี่ยม / คีย์อัลเลนเพื่อยึดสกรูเข้ากับซ็อกเก็ตที่เกี่ยวข้องให้แน่นโปรดสังเกตขนาดเกลียวของสกรูที่คุณใช้เนื่องจากซ็อกเก็ตจะต้องมีเธรดเมตริกที่เหมือนกันจึงจะได้รับการแก้ไข

มาตรฐาน
เกลียว ตาม มาตรฐาน DIN 912 / มาตรฐาน ISO 4762

มาตรฐาน
BS4183 และDIN912

รหัสสินค้า
491-5265 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,119.12

฿ 789.99

SOCKET CAP HEAD SCREWS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 491-5265 ในชุด ฝาครอบ รูหกเหลี่ยม สกรู เหล็กกล้า ชุบ สังกะสี สดใส